Mi persona de contacto
igus® México S. de R.L. de C.V.

Boulevard Aeropuerto 160

Col. Corredor Industrial Toluca-Lerma

Toluca, C.P 52004

+52 728 2843185
+52 728 2843185

Control manual de anillos de fijación para pistones de un motor V12

manus® 2005
 
 

"Un dispositivo de control con conmutador de vigilancia debe indicar al operador cuando uno o dos anillos fijadores faltan. Durante el avance del perno de control, el taladro de los pernos del pistón no debe en ningún caso ser dañado. La utilización de carcasas lineales drylin® y de los Cojinetes de deslizamiento iglidur® G listos para montar permiten un movimiento limpio y suave de los pernos de centraje. Además, la excelente guía evita que se dañe el taladro de los pernos del pistón. ”

B. Sibbersen, Grote Apperatebau GmbH, Stuhr (Alemania)

Ver los productos utilizados
Aquí se puede encontrar otras aplicaciones interesantes en los sectores más diferentes
Ir al concurso manus®