Mi persona de contacto
igus® México S. de R.L. de C.V.

Boulevard Aeropuerto 160

Col. Corredor Industrial Toluca-Lerma

Toluca, C.P 52004

+52 728 2843185
+52 728 2843185

Vista general drylin®

Deslizarse en lugar de rodar

Los Cojinetes de deslizamiento lineal drylin® , a diferencia de los sistemas de bolas, funcionan sobre elementos deslizantes. Años de pruebas han demostrado que los materiales iglidur® J, J200 y X son los más adecuados para aplicaciones lineales, gracias a sus excelentes propiedades de desgaste y coeficientes de fricción. Es por ello que los Cojinetes lineales drylin® son equipados con estos materiales.

Los sistemas de Cojinetes de deslizamiento lineal drylin® han sido diseñados para el funcionamiento en seco. De esta manera, sus aplicaciones están protegidas de la suciedad que la grasa y el aceite generan. Al contrario que los rodamientos, los Cojinetes lineales drylin® no se ven afectados por la longitud del tramo y, por lo tanto, no exigen una carrera mínima.

drylin® T  
drylin® T
Guías de deslizamiento lineal

Raíles. Libre de corrosión, resistente al desgaste y coeficiente de fricción reducido

Guías de deslizamiento miniatura drylin® N  
drylin® N
Guías de deslizamiento miniaturas

Raíles. Funcionamiento en seco y ausencia de mantenimiento para espacios reducidos.

drylin® W  
drylin® W
Guía lineal modular

Sistemas de guiados lineales libres de mantenimiento para una libertad de diseño casi ilimitada

drylin® R  
drylin® R
Guías lineales para ejes cilíndricos,
accesorios y ejes

Libre de lubricantes, robusto e insensible a la suciedad. 100% libre de mantenimiento.
Ejes y ejes soportados, travesaños, etc.

Mesas de husillos lineales drylin® SHT  
drylin® SHT
Mesa lineal

Mesas lineales libres de mantenimiento disponibles con diferentes combinaciones de materiales y ejes. El módulo correcto para cada aplicación.

drylin® ZLW- Eje con correa dentada  
drylin® ZLW
Correa dentada

Para el posicionamiento rápido de cargas reducidas.

drylin® husillos y tuercas  
drylin® - Tuercas de rosca trapezoidal

Absolutamente libre de mantenimiento y resistente a altas cargas.

Easy Tube  
drylin® SET - EasyTube

El nuevo módulo lineal para tareas de ajuste sencillas garantiza un funcionamiento libre de lubricantes con reducidos coeficientes de fricción y un comportamiento al desgaste óptimo.

Guías telescópicas drylin® NT  
drylin® NT
Sistemas telescópicos

Modulos extemsibles libres de lubricante hasta 600 mm con y sin muesca para la fijación de posición

drylin® WKM - Sistemas de medición  
drylin® WKM
Sistemas de medición digitales

Sistemas de medición independientes de la red hasta 10m, listos para ser montados incluye guía lineal y sistema de fijación manual.

drylin® WKMEX sistema de medición con emisión de datos  
drylin® WKMEX
Sistema de medida digital emisor de señal

Sistema de medición emisor de señal montado y listo para aplicar

drylin® W 'Cojinetes híbridos  
drylin® W 'Cojinetes híbridos
Cojinetes híbridos

drylin® Cojinetes híbridos aseguran bajas fuerzas de accionamiento - especialmente necesarias en movimientos manuales - mediante la combinación de elementos rodantes y de deslizamiento.

Tecnología de guiado lineal en acero inoxidable drylin®  
drylin® ES
Tecnología de guiado lineal en acero inoxidable

Cojinete y guía lineal, unidades de husillo lineales de acero inoxidable para mayor resistencia en todos los medios.

drylin® Q  
drylin® Q
Guía lineal de perfil cuadrado

Alta resistenacia a la torsión sin necesidad de una 2ª guía

Tolerancia de momentos hasta 10 Nm

Ahorra espacio y peso

La guía de cables es posible mediante tubos

Libre de lubricante

drylin® platos deslizantes  
drylin® platos deslizantes
RSDJ-Discos redondos de fricción

fabricados con el plástico de alto rendimiento
iglidur® J

No requieren lubricación

Reducido coeficiente de fricción