Mi persona de contacto
igus® México S. de R.L. de C.V.

Boulevard Aeropuerto 160

Col. Corredor Industrial Toluca-Lerma

Toluca, C.P 52004

+52 728 2843185
+52 728 2843185
actuador drylin® E

Motores paso a paso drylin® E con husillos y tuercas ... disponibles en 24 h

... actuador lineal en 24 h ...

Unidades de actuadores lineales drylin® E listos para conectar compuestas por:

Motores potentes NEMA paso a paso con encoder opcional para mayor precisión

Husillos de paso largo dryspin® eficientes

Tuercas para husillo dryspin® sin lubricación

Disponibles deste stock en 24 h


Áreas de aplicación más frecuentes:Tecnología médica, fabricación de herramientas, impresión 3D, tecnología de laboratorio, actuadores

Actuador lineal drylin®
Plano actuador lineal drylin®

Referencia Carga máx. Velocidad máxima Motor Encoder ls L Longitud útil  
  [N] [m/min]       +1/-3 mm*    
DLE-LA-0001 50 6,35 NEMA11 - DST 6,35x5,08 115 100  Bajo petición
DLE-LA-0002 50 6,35 NEMA11 X DST 6,35x5,08 115 100  Bajo petición
DLE-LA-0003 100 15 NEMA17 - DST 8x15 170 150  Bajo petición
DLE-LA-0004 100 15 NEMA17 X DST 8x15 170 150  Bajo petición
DLE-LA-0005 500 9 NEMA23 - DST 10x12 225 200  Bajo petición
DLE-LA-0006 500 9 NEMA23 X DST 10x12 225 200  Bajo petición

Referencia L1 L2 L3 B1 B2 D2 D3 nb1 nb2 nd2 nd3 nd4
  +1 mm                      
DLE-LA-0001 51 15,2 2 28,2 23 M2,5 22 15 5 13 25 19
DLE-LA-0002 51 15,2 2 28,2 23 M2,5 22 15 5 13 25 19
DLE-LA-0003 49 16 2 42,3 31 M3 22 20 8 20 36 28
DLE-LA-0004 49 16 2 42,3 31 M3 22 20 8 20 36 28
DLE-LA-0005 76 16 1,6 56,4 47,14 5 38,1 25 10 25 42 34
DLE-LA-0006 76 16 1,6 56,4 47,14 5 38,1 25 10 25 42 34

Plazo de entrega

Plazo de entrega

Directo desde stock

Solicite más información sobre este producto

Sus datos

Es obligatorio rellenar los cuadros marcados con *.

Empresa*
Tel.
Nombre*
E-Mail*
Apellidos*
Código postal*
 

Si desea solicitar catálogos o muestras por favor complete su dirección aquí.

Localidad
Calle
Estado
 

Sí, me gustaría recibir información sobre los productos y servicios igus®. Acepto los términos y condiciones de uso de mis datos personales por parte de igus® para una finalidad informativa conforme con la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal. Declaro que estoy informado de mi derecho a cancelar la suscripción en cualquier momento accediendo en el enlace que figura al final de cada correo electrónico de igus®.

I agree to the data protection regulations and the processing of my data. You can revoke this authorisation at any time.