Mi persona de contacto
igus® México S. de R.L. de C.V.

Boulevard Aeropuerto 160

Col. Corredor Industrial Toluca-Lerma

Toluca, C.P 52004

+52 728 2843185
+52 728 2843185

Ahorre cuatro veces más tiempo, ahorre cuatro veces más costes

Ahorre tiempo y, en consecuencia, disminuya el coste de proceso

¡Desempeña un papel cada vez más grande además del coste real de la pieza!.
Mediante el intercambio de cojinetes de rodillos de metal, como “DU” o “Norglide”, no sólo es posible disminuir el coste de la pieza hasta en un 40% sino también reducir los costes de proceso.

Montaje rápido

Compre soluciones aptas para montaje, como cojinetes de clip o casquillos con valona.

Selección rápida

de un cojinete apropiado y una estimación simple

Consulta individual

En sus instalaciones o por teléfono.
Llámenos: 93 647 39 50

Envío rápido

7000 tamaños estándar en 24 horas o hoy mismo*; piezas especiales personalizadas a partir de dos semanas

Sus ventajas:

Fácil instalación

Sin necesidad de prebrida para cojinetes con valona doble

No requiere recalibración

Reducción de tolerancias mediante el proceso de cataforesis.

Pruebas de acuerdo con sus especificaciones en el laboratorio de igus®

Ahorre tiempo y disminuya costes  

AHORA: ¡Montaje rápido y sencillo!

Sin prebrida para cojinetes con valona doble MKM igus®

1) Fijar

Casquillo de abrazadera  

2) Atornillar / remachar

Casquillo de abrazadera  

3) Listo

Casquillo de abrazadera  
 
iglidur® MKM: casquillo de abrazadera

Fabricado con materiales elásticos sin relleno, como iglidur® M250 o iglidur® RN27.

Superficies de empuje axial “rectas” en ambos lados

Brida simple y automatizada

Compensación de tolerancia mediante pretensión axial

Remache como alternativa

Posibilidad de 18-20 MPa* por material

Consulting

I would be happy to answer your questions personally

Consulta y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 7:00 a 20:00
Sábados de 8:00 a 12:00

Online:

24h