Mi persona de contacto
Select location

Después de seleccionar su código postal, designamos el personal correspondiente para atenderlo de inmediato.

PÖSCHEL

Prototipo de avión

Principales criterios para la aplicación:

Reducción de los costes de fabricación

Alargamiento de la vida útil




En la fase de diseño del EQUATOR, todos los cojinetes y casquillos de bolas metálicos tradicionales del avión fueron reemplazados por Cojinetes de plásticos resistentes a la corrosión, a los rayos y aislantes. Según la talla del avión, se utiliza aproximadamente 360 Cojinetes y guías de deslizamiento de igus®.

iglidur® G

Ref. est. máx. temperatura de operación Colorante Coeficiente de fricción por desliz. dín.
  Presión superficial (20°C)     contra el acero (µ)
Cojinete iglidur® G 80 MPa -40 °C / +220 °C gris mate 0,08-0,15

Ver los productos utilizados

Aquí se puede encontrar otras aplicaciones interesantes en otros sectores