Mi persona de contacto
Select location

Después de seleccionar su código postal, designamos el personal correspondiente para atenderlo de inmediato.

KURT HÜTTINGER TECHNISCHER MODELLBAU

Mecánica de reloj

Principales criterios para la aplicación:

Libre de corrosión

Espacio de construcción reducido




El espacio de construcción reducido y la resistencia a la corrosión de los Cojinetes de deslizamiento iglidur® J fueron determinantes para su utilización en este modelo.

iglidur® J

 

Ref. est. máx. temperatura de operación Colorante Coeficiente de fricción por desliz. dín.
  Presión superficial (20°C)     contra el acero (µ)
Cojinete iglidur® J 35 MPa -50 °C / +120 °C amarillo 0,06-0,18

Ver los productos utilizados
Aquí se puede encontrar otras aplicaciones interesantes en otros sectores