Mi persona de contacto
Select location

Después de seleccionar su código postal, designamos el personal correspondiente para atenderlo de inmediato.

Placas deslizables para frenar

manus® 2005
 
 
 

"En Hamburgo, une reputado constructor europeo de aviones verifica los motores de los aviones de línea antes de entregarlos. En caso de avería de los frenos durante la fase de empuje máximo, los aviones son inmovilizados por grandes placas de acero fijadas en el suelo. Mediante un sistema de accionamiento, estas placas para frenar que pesan unos 350 kg surgen del suelo de hormigón. Para el apoyo principal de este sistema de accionamiento se utilizan Cojinetes de deslizamiento con valona de tipo iglidur® HFM-6065-50 de igus®. Estos Cojinetes nos parecieron perfectamente adecuados para esta aplicación ya que no solo son resistentes al agua, a la suciedad y a la temperatura sino también particularmente libres de mantenimiento. Además, nos concedían un margen suficiente para las presiones superficiales eventuales. ”

Frank Schröder, High-End Engineering, Wolfsburg

Ver los productos utilizados
Aquí se puede encontrar otras aplicaciones interesantes en los sectores más diferentes
Ir al concurso manus®