Boulevard Aeropuerto 160
Col. Corredor Industrial Toluca-Lerma
Toluca, C.P 52004
En servicio permanente las superficies de soldadura en las máquinas para formar, llenar y sellar bolsas continuas alcanzan muchas veces temperaturas de 160°C y más. Los Cojinetes iglidur® Z cumplen con estos requisitos y son, además, particularmente resistentes al desgaste.
Descripción del componente | Presión superficial máx. | Temp. de aplicación | Colorante | Coeficiente de fricción por |
---|---|---|---|---|
estática (20°C) | deslizamiento contra el acero | |||
Cojinete iglidur® Z | 150 MPa | -100 °C / +310 °C | marrón | 0,07-0,20 |
De lunes a viernes de 7:00 a 20:00Sábados de 8:00 a 12:00
24h