Mi persona de contacto
Select location

Después de seleccionar su código postal, designamos el personal correspondiente para atenderlo de inmediato.

 

Sistema de carga exterior en helicópteros

manus® 2007

El sistema innovador de carga exterior para helicópteros requería para su construcción un peso reducido, una fiabilidad extrema y, a la vez, una resistencia a las intemperies así como un funcionamiento libre de mantenimiento. Lo cual permite operaciones de rescate como por ejemplo, la evacuación de zonas inundadas.

El sistema se maneja a mano fácilmente y tiene una vida útil de 100,000 ciclos de carga. Como la aplicación se realizó con productos igus®, el peso del sistema completo pudo ser reducido por debajo de 12 kg.

Volker Seidel, ecms
GmbH, Remseck

 
Ver los productos utilizados
Aquí se puede encontrar otras aplicaciones interesantes en otros sectores
Ir al concurso manus®