My contact person
igus® México S. de R.L. de C.V.

Boulevard Aeropuerto 160

Col. Corredor Industrial Toluca-Lerma

Toluca, C.P 52004

+52 728 2843185
+52 728 2843185

iglidur® PRT - Accesorios

Fijación manual

  • Con un par de apriete de 1 Nm se alcanza una fuerza de retención de 10 Nm
  • Simplemente atornillarlo con el anillo exterior.

 
 

La fig. muestra un plato giratorio PRT con manivela

Art. n.º:
Dimensiones [mm]
N° Art. D [mm] D1 [mm] T2 [°] K1 h [mm] gk W [°]    
 PRT-HK-30 100 91 45° 4,5 3.2 M5 60 a petición 
 PRT-HK-60 160 145 18° - 10 M6 35 a petición 
 PRT-HK-50 150 135 22,5° - 10 M6 40 a petición 
 PRT-HK-100 (1) 205 185 22,5° - 12 M6 40 a petición 
 PRT-HK-200 (1) 320 300 22,5° - 15 M6 40 a petición 
Más información sobre la pieza seleccionada:
3D-CAD Pedido de muestra Consulta de precio Precios escalonados myCatalog
(1) Sólo debe conectarse con anillo exterior PRT-01-…-G ampliado

Anillo exterior ampliado

 
Art. n.º:
Nº de Art.. D [mm] D1 [mm] d1 [mm] T1 [°] T2 [°] S2    
 PRT-01-100-M-ARG (1) 205 185 112 12x30 16x22,5 5,5 a petición 
 PRT-01-100-M-ARGG (1) 205 185 112 12x30 16x22,5 - a petición 
 PRT-01-100-M-ARGS (1) 205 185 112 12x30 16x22,5 5,5 a petición 
 PRT-01-200-M-ARG (1) 320 300 215 12x30 16x22,5 7 a petición 
 PRT-01-200-M-ARGG (1) 320 300 215 12x30 16x22,5 - a petición 
 PRT-01-200-M-ARGS (1) 320 300 215 12x30 16x22,5 7 a petición 
Más información sobre la pieza seleccionada:
3D-CAD Pedido de muestra Consulta de precio Precios escalonados myCatalog
(1) Terminación: -G estándar, -GG rosca o -GS orificio por embutido

Pivote de accionamiento

  • Para una fijación rápida y sencilla del motor/embrague de accionamiento

 
 

La fig. muestra un plato giratorio PRT con pivote de accionamiento

Art. n.º:
N° Art. dp [mm] hp [mm] dz [mm] hz [mm] D1 [mm] T1 [°] db [mm]    
 PRT-AZ-30 55 5 10 15 42.5 45° 4.5 a petición 
 PRT-AZ-60 90 5 14 15 74 18° 5.5 a petición 
Más información sobre la pieza seleccionada:
3D-CAD Pedido de muestra Consulta de precio Precios escalonados myCatalog

Anillo distanciador

  • Montaje sencillo y flexible
  • Un avellanado del PRT no es necesario
  • Tallas disponibles bajo petición: 30, 60, 100, 200

 
 
 
 

La figura muestra un plato giratorio PRT con el anillo espaciador montado
La referencia del anillo
de plástico es Nº:.. ... DR-POM.

La figura muestra un plato giratorio de aluminio PRT con el anilllo espaciador montado.
La referencia del anillo
de aluminio Nº:.. ... -DR.

Art. n.º:
Nº de art.   D [mm] D1 [mm] T2 [°] S2 [mm] D3 [mm] h1 [mm]    
 PRT-01-20-DR-POM - 80 70 - 4,5 62 10 a petición 
 PRT-01-30-DR-POM - 100 91 - 4,5 84 11 a petición 
 PRT-01-20-DR - 80 70 6x60 4,5 - 10 a petición 
 PRT-01-30-DR - 100 91 - 4,5 84 11 a petición 
 PRT-01-60-DR-POM - 160 145 - 5,5 132 13 a petición 
 PRT-01-60-DR - 160 145 20x18 5,5 132 13 a petición 
 PRT-01-50-DR NEW 150 135 16 x 22,5 6,6 122 13 a petición 
 PRT-01-100-DR-POM - 185 170 - 5,5 162 13 a petición 
 PRT-01-100-DR - 185 170 - 5,5 162 13 a petición 
 PRT-01-150-DR - 250 235 - 5,5 222 13 150.10 USD 
 PRT-01-200-DR - 300 285 - 7,0 276 13 a petición 
 PRT-01-200-DR-POM - 300 285 - 7,0 - 13 a petición 
 PRT-01-300-DR - 450 430 - 9,0 - 15 a petición 
Más información sobre la pieza seleccionada:
3D-CAD Pedido de muestra Consulta de precio Precios escalonados myCatalog