My contact person
igus® México S. de R.L. de C.V.

Boulevard Aeropuerto 160

Col. Corredor Industrial Toluca-Lerma

Toluca, C.P 52004

+52 728 2843185
+52 728 2843185

iglidur® PRT - Plato giratorio, versión 01

Propiedades particulares:

  • Plato giratorio de alta rigidez
  • Montaje sencillo. Elementos deslizantes de iglidur® J reemplazables y libres de mantenimiento.
  • Alta resistencia al desgaste
  • Disponibles en versiones de aluminio o de acero fino V4A (versión de acero fino posible únicamente para PRT-01-60 y PRT-01-100)

 
 

1

Aluminio anodizado duro

2

Elementos deslizantes de iglidur® J

Art. n.º:
d [mm]:
Dimensiones [mm]
Nº de art.   D* D1 d1 d d2 H h T1 T2 S1 S2 K1
para
tornillo
R1 R2 B    
 PRT-01-20 (1) - 80 70 31 20 60 24 8 3 x 120° 6 x 60° M4 4,5 - 30 20 4.5 153.50 USD 
 PRT-01-30 (1) - 100 91 42.5 30 82 29 10 8 x 45° 8 x 45° M4 4,5 - 41 29 4.5 189.75 USD 
 PRT-01-50 (1) NEW 150 135 65 50 120 33 10 8 x 45° 16 x 22,5° M6 6,6 - 60 46.5 4.5 225.24 USD 
 PRT-01-60 (1) - 160 145 74 60 130 33 10 10 x 36° 20 x 18,0° M5 5,5 - 65 51.5 4.5 231.95 USD 
 PRT-01-100 (1) - 185 170 112 100 160 34 12 12 x 30° 16 x 22,5° M5 5,5 - 80 69 5.5 288.00 USD 
 PRT-01-150 (1) - 250 235 165 150 220 35 12 12 x 30° 16 x 22,5° M5 5,5 - 110 96.5 5.5 446.27 USD 
 PRT-01-200 (1) - 300 285 215 200 274 38 15 12 x 30° 16 x 22,5° M6 6,6 - 137 124 7 502.00 USD 
 PRT-01-300 (1) - 450 430 320 300 410 43.5 15 12 x 30° 16 x 22,5° M8 9,0 - 205 186.6 7 998.52 USD 
Más información sobre la pieza seleccionada:
3D-CAD Pedido de muestra PDF Consulta de precio Precios escalonados myCatalog
Símbolo pospuesto ES para la versión de acero fino
* Tolerancia conforme a DIN ISO 2768 mK
(1) Tolerancia de acuerdo con DIN ISO 2768 mK
Datos técnicos
Nº de art.   Peso Carga
axial
estática
Carga
axial
dinámica
Carga
radial
estática
Carga
axial
dinámica
Velocidad de rotación
máxima en seco
Rigidez,
axial
Rigidez,
radial
Máx
par
de apriete máximo permitido
    [kg] [N] [N] [N] [N] [1/min] [N/μm] [N/μm] [Nm]
 PRT-01-20 (1) - 0.2 15000 4000 2300 600 300 80 10 100
 PRT-01-30 (1) - 0.4 27000 7000 5000 1500 250 100 50 200
 PRT-01-50 (1) NEW 0 40000 10000 8000 2500 200 250 60 600
 PRT-01-60 (1) - 1.1 50000 15000 10000 3000 200 300 65 800
 PRT-01-100 (1) - 1.3 55000 16000 16000 5000 150 400 65 1500
 PRT-01-150 (1) - 2.2 80000 25000 25000 8000 100 450 65 2000
 PRT-01-200 (1) - 3.2 100000 30000 35000 10000 80 500 65 3800
 PRT-01-300 (1) - 7.6 150000 90000 45000 27000 50 500 65 5000
Más información sobre la pieza seleccionada:
3D-CAD Pedido de muestra PDF Consulta de precio Precios escalonados myCatalog
(1) Tolerancia de acuerdo con DIN ISO 2768 mK

iglidur® PRT - Plato giratorio de alta temperatura, versión 01

Propiedades particulares:

  • Puede ser utilizado hasta 180°C, gran resistencia a las sustancias químicas
  • Disponible en los 5 tamaños estándar de la versión 01
  • Carcasa de aluminio o acero fino, elementos deslizante de iglidur® H1

Plato giratorio PRT  
Art. n.º:
d [mm]:
Dimensiones [mm]
N° Art. D* D1 d1 d d2 H h T1 T2 S1 S2 K1
para
tornillo
R1 R2 B    
 PRT-01-20-H1 - - - - - - - - - - - - - - - 163.50 USD 
 PRT-01-30-H1 (1) 100 91 42.5 30 82 29 10 8 x 45° 8 x 45° M4 4,5 - 41 29 4.5 199.75 USD 
 PRT-01-50-H1 (1) 150 135 65 50 120 33 10 8 x 45 ° 16 x 22,5 ° M6 6,6 - 60 46.5 4.5 a petición 
 PRT-01-60-H1 (1) 160 145 74 60 130 33 10 10 x 36° 20 x 18,0° M5 5,5 - 65 51.5 4.5 241.95 USD 
 PRT-01-100-H1 (1) 185 170 112 100 160 34 12 12 x 30° 16 x 22,5° M5 5,5 - 80 69 5.5 298.00 USD 
 PRT-01-150-H1 (1) 250 235 165 150 220 35 12 12 x 30° 16 x 22,5° M5 5,5 - 110 96.5 5.5 456.27 USD 
 PRT-01-200-H1 (1) 300 285 215 200 274 38 15 12 x 30° 16 x 22,5° M6 7,0 - 137 124 7 512.00 USD 
 PRT-01-300-H1 (1) 450 430 320 300 410 42 15 12 x 30° 16 x 22,5° M8 9 - 205 186.6 7 1,008.52 USD 
Más información sobre la pieza seleccionada:
3D-CAD Pedido de muestra PDF Consulta de precio Precios escalonados myCatalog
Símbolo pospuesto ES para la versión de acero fino
* Tolerancia conforme a DIN ISO 2768 mK
(1) Tolerancia de acuerdo con DIN ISO 2768 mK
Datos técnicos
Nº de art. Peso Carga
axial
estática
Carga
axial
dinámica
Carga
radial
estática
Carga
axial
dinámica
Velocidad de rotación
máxima en seco
Rigidez,
axial
Rigidez,
radial
Máx
par
torsor permitido
  [kg] [N] [N] [N] [N] [1/min] [N/μm] [N/μm] [Nm]
 PRT-01-20 (1) 0.2 15000 4000 2300 600 300 80 10 100
 PRT-01-30 (1) 0.4 27000 7000 5000 1500 250 100 50 200
 PRT-01-50 (1) 0 40000 10000 8000 2500 200 250 60 600
 PRT-01-60 (1) 1.1 50000 15000 10000 3000 200 300 65 800
 PRT-01-100 (1) 1.3 55000 16000 16000 5000 150 400 65 1500
 PRT-01-150 (1) 2.2 80000 25000 25000 8000 100 450 65 2000
 PRT-01-200 (1) 3.2 100000 30000 35000 10000 80 500 65 3800
 PRT-01-300 (1) 7.6 150000 90000 45000 27000 50 500 65 5000
Más información sobre la pieza seleccionada:
3D-CAD Pedido de muestra PDF Consulta de precio Precios escalonados myCatalog
(1) Tolerancia de acuerdo con DIN ISO 2768 mK

iglidur® PRT - plato giratorio versión 01 sellado

 
Propiedades especiales

Sin lubrificación ni mantenimiento

Para su uso en la suciedad extrema.

Resistente a la corrosión

Robusto y listo para ser instalado

Disponible en tamaños 60 y 100, un lado (-D) o ambos lados (-DD) del sellado

Art. n.º:
d [mm]:
Medidas [mm]
Nº de art. D* D1 d1 d d2 H h T1 T2 S1 S2 K1
para
tornillo
R1 R2 B    
 PRT-01-60-DD 160 145 74 60 130 33 10 10 x 36° 20 x 18,0° M5 5,5 - 65 51.5 4.5 a petición 
 PRT-01-60-D 160 145 74 60 130 33 10 10 x 36° 20 x 18,0° M5 5,5 - 65 51.5 4.5 a petición 
 PRT-01-100-DD 185 170 112 100 160 34 12 12 x 30° 16 x 22,5° M5 5,5 - 80 69 5.5 a petición 
 PRT-01-100-D 185 170 112 100 160 34 12 12 x 30° 16 x 22,5° M5 5,5 - 80 69 5.5 a petición 
Más información sobre la pieza seleccionada:
3D-CAD Pedido de muestra PDF Consulta de precio Precios escalonados myCatalog
Tolerancia conforme a DIN ISO 2768 mK
Datos técnicos
Nº de art. Peso Carga
axial
estática
Carga
axial
dinámica
Carga
radial
estática
Carga
axial
dinámica
Velocidad de rotación
máxima en seco
Rigidez,
axial
Rigidez,
radial
Máx
par
torsor permitido
  [kg] [N] [N] [N] [N] [1/min] [N/μm] [N/μm] [Nm]
 PRT-01-60-DD 1.1 50000 15000 10000 3000 200 300 65 800
 PRT-01-60-D 1.1 50000 15000 10000 3000 200 300 65 800
 PRT-01-100-DD 1.3 55000 16000 16000 5000 150 400 65 1500
 PRT-01-100-D 1.3 55000 16000 16000 5000 150 400 65 1500
Más información sobre la pieza seleccionada:
3D-CAD Pedido de muestra PDF Consulta de precio Precios escalonados myCatalog

iglidur® PRT: Un diseño PRT 01 con cojinetes deslizantes fabricados en iglidur® A180, que cuenta con el estándar de la FDA.

 
Propiedades especiales

Para aplicaciones en la industria alimenticia, opte por cojinetes fabricados en iglidur® A180 (que han sido aprobados por la FDA) en lugar del estándar de iglidur® J. Este tipo de aplicaciones suele combinarse conplatos giratorios fabricados en acero inoxidable.

Libre de mantenimiento y sin lubricación

Resiste la suciedad extrema.

Listo para ser instalado

Resistente al desgaste


Campos de aplicación:
Industria alimenticia

Art. n.º:
d1 [mm]:
Medidas [mm]
Nº de art. D* D1 d1 d d2 H h T1 T2 S1 S2 K1
para
tornillo
R1 R2 B    
 PRT-01-20-A180 (1) 80 70 31 20 60 24 8 3 x 120° 6 x 60° M4 4,5 - 30 20 4.5 a petición 
 PRT-01-30-A180 (1) 100 91 42.5 30 82 29 10 8 x 45° 8 x 45° M4 4,5 - 41 29 4.5 a petición 
 PRT-01-60-A180 (1) 160 145 74 60 130 33 10 10 x 36° 20 x 18,0° M5 5,5 - 65 51.5 4.5 a petición 
 PRT-01-100-A180 (1) 185 170 112 100 160 34 12 12 x 30° 16 x 22,5° M5 5,5 - 80 69 5.5 a petición 
 PRT-01-150-A180 (1) 250 235 165 150 220 35 12 12 x 30° 16 x 22,5° M5 5,5 - 110 96.5 5.5 a petición 
 PRT-01-200-A180 (1) 300 285 215 200 274 38 15 12 x 30° 16 x 22,5° M6 7,0 - 137 124 7 a petición 
 PRT-01-300-A180 (1) 450 430 320 300 410 42 15 12 x 30° 16 x 22,5° M8 9,0 - 205 186.6 7 a petición 
 PRT-01-50-A180 (1) 150 135 65 50 120 33 10 8 x 45° - M6 6,6 - 60 46.5 4.5 a petición 
Más información sobre la pieza seleccionada:
3D-CAD Pedido de muestra PDF Consulta de precio Precios escalonados myCatalog
*Tolerancia de acuerdo a DIN ISO 2768 mK(1) Tolerancia de acuerdo con DIN ISO 2768 mK
Datos técnicos
Nº de art. Peso Carga
axial
estática
Carga
axial
dinámica
Carga
radial
estática
Carga
axial
dinámica
Velocidad de rotación
máxima en seco
Rigidez,
axial
Rigidez,
radial
Máx
par
de apriete máximo permitido
  [kg] [N] [N] [N] [N] [1/min] [N/μm] [N/μm] [Nm]
 PRT-01-20-A180 (1) 0.2 15000 4000 2300 600 300 80 10 100
 PRT-01-30-A180 (1) 0.4 27000 7000 5000 1500 250 100 50 200
 PRT-01-60-A180 (1) 1.1 50000 15000 10000 3000 200 300 65 800
 PRT-01-100-A180 (1) 1.3 55000 16000 16000 5000 150 400 65 1500
 PRT-01-150-A180 (1) 2.2 80000 25000 25000 8000 100 450 65 2000
 PRT-01-200-A180 (1) 3.2 100000 30000 35000 10000 80 500 65 3800
 PRT-01-300-A180 (1) 7.6 150000 90000 45000 27000 50 500 65 5000
 PRT-01-50-A180 (1) 0 40000 10000 8000 2500 200 250 60 600
Más información sobre la pieza seleccionada:
3D-CAD Pedido de muestra PDF Consulta de precio Precios escalonados myCatalog
(1) Tolerancia de acuerdo con DIN ISO 2768 mK