Mi persona de contacto
igus® México S. de R.L. de C.V.

Boulevard Aeropuerto 160

Col. Corredor Industrial Toluca-Lerma

Toluca, C.P 52004

+52 728 2843185
+52 728 2843185

iglidur® PRT - Plato giratorio, versión 02

Propiedades particulares:

  • Plato giratorio con peso particularmente reducido (200g)
  • Anillo exterior de aluminio anodizado o de acero fino (inox AISI 303)
  • Discos superiores de iglidur® J4 - funcionamiento libre de lubricante en contacto directo con el anillo exterior
  • efectivo en costes

 
 
Art. n.º:
d [mm]:
Dimensiones [mm]
N° Art. D D1 d1 d d2 H h T1 T2 S2 K1
para
tornillo
K2
para
tornillo
   
 PRT-02-20-AL 80 70 31 20 60 16 5 6 x 60° 6 x 60° 4,5 - ISO 4035 M5 a petición 
 PRT-02-30-AL 100 91 42.5 30 80 19 6 8 x 45° 8 x 45° 4,5 - ISO 4035 M5 a petición 
 PRT-02-50-AL (1) 150 135 65 50 120 20 6 12 x 30° 20 x 18° 6,6 6,5 Ø16 a petición 
 PRT-02-50-ES (1) 150 135 65 50 120 20 6 12 x 30° - 6,6 6,5 - a petición 
 PRT-02-60-AL (2) 160 145 86 60 130 30 10 12 x 30° 20 x 18° 5,5 - Ø16 a petición 
 PRT-02-20-ES 80 70 31 20 60 16 5 6 x 60° 6 x 60° 4,5 - ISO 4035 M5 a petición 
 PRT-02-30-ES 100 91 42.5 30 80 19 6 8 x 45° 8 x 45° 4,5 - ISO 4035 M5 a petición 
 PRT-02-60-ES 160 145 86 60 130 30 10 12 x 30° 20 x 18° 5,5 - DIN934 M5 a petición 
 PRT-02-20-LC 80 70 31 20 60 16 5 6 x 60° 6 x 60° 4,5 - ISO 4035 M5 a petición 
 PRT-02-30-LC 100 91 42.5 30 80 19 6 8 x 45° 8 x 45° 4,5 - ISO 4035 M5 a petición 
 PRT-02-50-LC (1) 150 135 65 50 120 20 6 16 x 22,5° 8 x 45° 6,6 6,5 6,5 a petición 
 PRT-02-20-P 80 70 31 20 60 16 5 6 x 60° 6 x 60° 4,5 - ISO 4035 M5 a petición 
 PRT-02-30-P 100 91 42.5 30 80 19 6 8 x 45° 8 x 45° 4,5 - ISO 4035 M5 a petición 
 PRT-02-50-P (1) 150 135 65 50 120 20 6 16 x 22,5° 8 x 45° 6,6 6,5 6,5 a petición 
Más información sobre la pieza seleccionada:
3D-CAD Página de producto Pedido de muestra Consulta de precio Precios escalonados myCatalog
Añadir el sufijo ES para la versión de acero fino y AL para la versión de aluminio(1) Perforación pasante 6,5mm
(2) Perforación avellanada Ø 16-6,5mm profundidad
Datos técnicos
Nº de art. Peso Carga axial
estática
Carga axial
dinámica
Carga radial{
estática
Carga{ axial
dinámica
Velocidad de rotación
máxima en seco
Máx
par
torsor permitido
  [kg] [N] [N] [N] [N] [1/min] [Nm]
 PRT-02-20-AL 0.1 13000 4000 2000 500 250 60
 PRT-02-30-AL 0.2 25000 7000 2500 700 200 100
 PRT-02-50-AL (1) 0.7 35000 9000 5000 1200 120 120
 PRT-02-50-ES (1) 0.7 35000 9000 5000 1200 120 120
 PRT-02-60-AL (2) 0.7 45000 12000 10000 2800 120 200
 PRT-02-20-ES 0.2 13000 4000 2000 500 250 60
 PRT-02-30-ES 0.2 25000 7000 2500 700 200 100
 PRT-02-60-ES - - - - - - -
 PRT-02-20-LC 0.087 13000 4000 2000 500 250 40
 PRT-02-30-LC 0 25000 7000 2500 700 200 0
 PRT-02-50-LC (1) 0 35000 9000 5000 1200 120 0
 PRT-02-20-P 0.072 13000 4000 2000 500 250 40
 PRT-02-30-P 0 25000 7000 2500 700 200 0
 PRT-02-50-P (1) 0 35000 9000 5000 1200 120 0
Más información sobre la pieza seleccionada:
3D-CAD Página de producto Pedido de muestra Consulta de precio Precios escalonados myCatalog
Añadir el sufijo ES para la versión de acero inox y AL para la versión de aluminio(1) Perforación pasante 6,5mm
(2) Perforación avellanada Ø 16-6,5mm profundidad

iglidur® PRT - Plato giratorio versión 02, conforme a las normativas FDA

Propiedades especiales

  • Para su uso en el sector alimentario, con materiales conformes a las normativas FDA
  • El anillo exterior de acero inox y el material iglidur® A180 son adecuados para el contacto con alimentos, medicamentos y humedad.
  • plano y ligero
  • listo para ser instalado

 
Art. n.º:
d [mm]:
Dimensiones [mm]
N° Art. D D1 d1 d d2 H h T1 T2 S2 K1
para
tornillo
K2
para
tornillo
   
 PRT-02-30-ES-A180 100 91 42.5 30 80 19 6 8 x 45° 8 x 45° 4,5 - ISO 4035 M5 a petición 
Más información sobre la pieza seleccionada:
3D-CAD Página de producto Pedido de muestra PDF Consulta de precio Precios escalonados myCatalog
Nachsetzzeichen ES für Edelstahlversion bzw. AL für Aluminiumversion
Datos técnicos
Nº de art. Peso Carga
axial
estática
Carga
axial
dinámica
Carga
radial
estática
Carga
axial
dinámica
Velocidad de rotación
máxima en seco
Máx
par
torsor permitido
  [kg] [N] [N] [N] [N] [1/min] [Nm]
 PRT-02-30-ES-A180 0.2 25000 7000 2500 700 200 100
Más información sobre la pieza seleccionada:
3D-CAD Página de producto Pedido de muestra PDF Consulta de precio Precios escalonados myCatalog