Mi persona de contacto
Select location

Después de seleccionar su código postal, designamos el personal correspondiente para atenderlo de inmediato.

WIRTH GmbH

Equipo de montaje

Principales criterios para la aplicación:

Reducción de peso

efectivo en costes




Ligeros, resistentes a la corrosión y económicos: tal es el perfil de los Cojinetes necesarios para esta aplicación. Los Cojinetes de deslizamiento iglidur® G ofrecen además coeficientes de fricción reducidos y un funcionamiento absolutamente libre de mantenimiento.

iglidur® G

 

Ref. est. máx. temperatura de operación Colorante Coeficiente de fricción por desliz. dín.
  Presión superficial (20°C)     contra el acero (µ)
Cojinete iglidur® G 80 MPa -40 °C / +220 °C gris mate 0,08-0,15

Ver los productos utilizados
Aquí se puede encontrar otras aplicaciones interesantes en otros sectores