Mi persona de contacto
igus® México S. de R.L. de C.V.

Boulevard Aeropuerto 160

Col. Corredor Industrial Toluca-Lerma

Toluca, C.P 52004

+52 728 2843185
+52 728 2843185

Tren de lavado con columnas para máquinas de moldeado por inyección para plástico

manus® 2005

"En cooperación con los ingenieros de igus®, las exigencias a las cuales los Cojinetes del brazo saliente fueron analizadas. Estos análisis eran relativos a la resistencia a la presión, a las temperaturas y a las sustancias químicas. También permitieron evaluar el comportamiento de un Cojinete de plástico frente una superficie de eje anticorrosiva y endurecida por medio de un proceso de oxidación para el cual, hasta esta fecha, no existían informaciones. Es por ello que los Cojinetes de deslizamiento iglidur® J fueron sometidos a otros ensayos, cuyos resultados se caracterizan por muy reducidos coeficientes de fricción en funcionamiento en seco. Todos los resultados fueron positivos. Desde hace un año aproximadamente, los Cojinetes fueron instalados y funcionan sin problemas en el proceso de producción. ”

Manfred Link, ARBURG GmbH & Co. KG, Lossburg

Ver los productos utilizados

Aquí se puede encontrar otras aplicaciones interesantes en los sectores más diferentes

Ir al concurso manus®