Mi persona de contacto
Select location

Después de seleccionar su código postal, designamos el personal correspondiente para atenderlo de inmediato.

SCHWERING MASCHINENBAU

Brazo articulado para teléfono

Principales criterios para la aplicación:

Libre de lubricantes

Libre de corrosión




Gracias a su funcionamiento sin lubricantes y a la ausencia de corrosión, nuestros Cojinetes iglidur® G son ideales para estas aplicaciones en brazos para teléfonos, pantallas y otros equipos electrónicos.

iglidur® G

Ref. est. máx. temperatura de operación Colorante Coeficiente de fricción por desliz. dín.
  Presión superficial (20°C)     contra el acero (µ)
Cojinete iglidur® G 80 MPa -40 °C / +220 °C gris mate 0,08-0,15

Ver los productos utilizados

Aquí se puede encontrar otras aplicaciones interesantes en otros sectores