My contact person
igus® México S. de R.L. de C.V.

Boulevard Aeropuerto 160

Col. Corredor Industrial Toluca-Lerma

Toluca, C.P 52004

+52 728 2843185
+52 728 2843185

Vista general iglide® - otros productos

[Lieferzeit KurzBez="iglidur_CM|iglidur_MCI"] Cojinetes de clip iglidur®  
iglide® - Bujes de clip

Fácil instalación

Montaje seguro gracias a su doble valona

Buena resistencia a la abrasión

Libre de mantenimiento y con vida útil predecible

Material: iglidur® M250

Cojinete de clip  
Clips2 iglidur® / Clips2 con seguro contra torsión
Preparado para grandes cargas

Cojinete con poca holgura, muy preciso

Montaje sencillo gracias a la ranura oblicua

Material: iglidur® M250

Una vida útil predecible. Sin mantenimiento.

El modelo también está disponible con seguro contra torsión

[Lieferzeit KurzBez="iglidur_MKM"] iglidur® MKM - Cojinete con valona doble  
iglide® MKM
Buje con valona doble

instalación a presión

Fijación del Cojinete en ambos lados de la chapa

Compensación de las tolerancias del grosor de la chapa

Fácil instalación

Pretensión axial

Posibilidad de tamaños especiales

[Lieferzeit KurzBez="iglidur_MDM"] iglidur® MDM - Cojinete con valona doble  
iglide® MDM
Buje con brida doble

grandes superficies de valona

Montaje seguro incluso despues de processos de pintado por cataforesis

Valona simétrica

Fácil instalación

Posibilidad de tamaños especiales

iglidur® en clip  
iglidur® en clip

El disco está insertado en el casquillo con valona mediante endiduras

Compensación de holguras axiales

Sin necesidad de premontaje

Combinación de materiales conductores y no conductores

Materiales resistentes a presiones de hasta 80 MPa

[Lieferzeit KurzBez="iglidur_JVSM|iglidur_JVSI"] iglidur® JVSM/JVSI  
iglidur® JVSM/JVSI
Precargado, sin holgura

Absolutamente sin holgura incluso sin carga

Material: iglide® J

Libre de mantenimiento y vida útil predecible

iglidur® JVFM/JVFI  
iglidur® JVFM/JVSI

Precargado, sin holgura

Absolutamente sin holgura incluso sin carga

Material: iglide® J

Libre de mantenimiento y vida útil predecible

[Lieferzeit SerienKurzbezeichnung="iglidur_Flanschlager"] Cojinete con pestaña iglidur®  
iglidur® - Chumacera con pestaña

Excelente resistencia a la abrasión

Autolubricado, no requiere mantenimiento

Material: iglidur® G, iglidur® A180, iglidur® J, iglidur® X

Ligero

[Lieferzeit SerienKurzbezeichnung="iglidur_PEP"] iglidur® PEP  
iglide® PEP
Polímero Encajonado en Polímero (PEP)

Independiente de la superficie y del material del eje

Muy económico

Montaje sencillo

Coeficientes de fricción reducidos

Discos de resorte Polysorb  
Polysorb
Resortes de disco de plástico

Compensación de holguras axiales y de tolerancias de instalación.

Compensación de vibraciones

Amortiguación de ruido

Resistente a la corrosión

Ligero

Aislante eléctrico y térmico

[Lieferzeit SerienKurzbezeichnung="iglidur_JATM_VATM_serie"] iglidur® JATM/VATM  
iglide® JATM
Combinación con elementos de deslizamiento definidos

Sistema de cojinetes de deslizamiento libres de mantenimiento

Para un alto rendimiento

Alta rigidez

Fácil instalación

[Lieferzeit SerienKurzbezeichnung="iglidur_Dichtlippenbuchse"] Casquillo iglidur® con retén  
iglide® - Casquillos con retén

Casquillos plásticos enclipados para una fijación segura en ejes

fijación para ejes rotacionales

Para instalaciones en espacios reducidos, montajes fáciles y rápidos

Puede realizarse con numerosos tipos de retenes

Posible de versiones para altas temperaturas VDSM

iglidur® PRT - Cojinete de plato giratorio  
iglide® PRT
Plato giratorio en polímero

Montaje sencillo

Alta rigidez

Elementos de deslizamiento recambiables

Alta resistencia al desgaste

Puede soportar muy altas cargas

iglidur® Q2 E  
iglidur® Q2 E: para cargas aun más extremas
cojinetes iglidur® multicomponente

No requiere lubricación

Extremadamente estable

Para aplicaciones extremas con movimientos pivotantes que superan los 120 MPa

Rodillo iglidur®  
Rodillo iglide®

Imparables - Los rodillos de iglide® Ultra silencioso, ultra robusto……

Rodillos para los extremos de las bandas transportadoras  
rodillos iglidur® para bandas transportadoras

Cintas transportadoras con una tensión constante y libres de lubricación.

Prescinda de la lubricación y mantenga tensa la cinta

Baja fuerza motriz

Larga duración

Gama de productos xiros®  
Balero de bolas de polímero xiros®

Libre de lubricantes y de mantenimiento

gran resistencia a la corrosión

adecuado para temperaturas de hasta 150°C

Aros para pistones  
Aros para pistón iglidur®

Fácil de montar

Económico

Mayor resistencia al desgaste que las piezas de PTFE

Aros para pistón en el material que desee

Planchas J  
Planchas iglidur® J

Resistente al desgaste

No requiere lubricación

Multiusos

Planchas A350  
Planchas iglidur® A350

resistente a la temperatura

de acuerdo con la FDA

Sector alimentario

Elementos deslizantes universales iglidur®  
Elementos deslizantes universales iglidur®

Elemento deslizante universal del acreditado iglidur® J

Fabrique sistemas de platos giratorios usted mismo a partir de diámetros de 500 mm y mayores

Sin lubricantes,

Tribofilamento iglidur®  
Tribofilamento iglidur®

Tribofilamento para impresoras 3D

hasta 50 veces más resistente al desgaste que los materiales de impresión 3D convencionales

Resultan procesables en cualquier impresora que utilice filamentos estándar ABS,

Cinta tribológica iglidur®  
Láminas de deslizamiento iglidur®

primer cinta tribológica iglidur®

para el revestimiento de superficies y moldes sometidos a tribología

con dorso autoadherente opcional

Disponible en iglidur® A160 e iglidur® V400