Mi persona de contacto
igus® México S. de R.L. de C.V.

Boulevard Aeropuerto 160

Col. Corredor Industrial Toluca-Lerma

Toluca, C.P 52004

+52 728 2843185
+52 728 2843185

Suministro de energía rotatorio RBR

Sistema completo con carril de guiado plástico, con ángulo de rotación de 360°

El sistema 200 P se trata de un carril de polímero para cadenas portacables de doble radio de curvatura diseñado para pequeñas máquinas de medición y manipulación.  Este sistema también es adecuado para aplicaciones con cámaras. No requiere contactos de fricción y está protegido contra la corrosión.
 
Información técnica:

  • Ángulo de rotación máximo: 360° 
  • Diámetro exterior desde 200 hasta 500 mm
  • Para las series de cadenas portacables E2i.10 y E2i.15

Envíe su consulta ahora
Movimientos rotatorios 200P
Mejora tecnológica

Mejora tecnológica

  • Sin fricción, todos los medios en un único sistema  
  • Sistema completo con cadena portacables, terminal de fijación, distribución interior, conexión de terminal móvil y sistema de alivio de tensión integrado  
  • Puede combinarse con el plato giratorio iglidur PRT-01-200-TO-AT10 (ejemplo)  
  • Reducción de un 85% del peso comparado con carril de guiado en aluminio 
  • Protegido contra la corrosión 

Reducción de costes

Reducción de costes

  • Un 70% más económico que un carril de acero
  • Sin costes de planificación de proyecto 
  • Sin compra mínima: precio económico y  sin pedido mínimo 
  • Puede entregarse preensamblado, lo que reduce los costes de la instalación in situ 

Testado en el laboratorio de igus®

Testado en el laboratorio de igus®

  • Un 85% más ligero que una cadena de acero  
  • Un 70% más económico que un carril de acero

Ventaja ecológica

Ventaja ecológica

  • Carril producido mediante un proceso de fabricación simplificado. Producción en un solo lugar -> la impresora 3D   
  • Sin necesidad de cortar, laminar, soldar o galvanizar/pasivar las chapas metálicas 
  • Puede producirse a partir de material reciclado  
  • Recicle sus cadenas portacables independientemente del fabricante como parte del programa de reciclaje chainge de igus
  • igus apoya la economía circular de los plásticos e invierte en  el reciclaje químico


Gama de producto:

Movimientos rotatorios 200P

200P
 

ReferenciaØ ExteriorØ InteriorAlturaCadena portacablesLongitud de la cadena portacables
(m)
Separadores por eslabón
[pieza]
Carril de guiadoÁngulo de rotación 
PACK. DMP200.10.0001200 mm65 mm22 mmE2i.10.10.018/040.00,280IE14.2.200P.22.01360° Enviar una solicitud
PACK. DMP200.20.0001200 mm65 mm32 mmE2i.10.20.0180,281IE14.2.200P.32.01360° Enviar una solicitud
PACK. DMP200.30.0003200 mm65 mm46 mmE2i.10.30.0180,282IE14.2.200P.42.03 (PRT)360° Enviar una solicitud
PACK. DMP200.40.0001200 mm65 mm52 mmE2i.10.40.0180,283IE14.2.200P.52.01 (CCW)360° Enviar una solicitud

La serie 200P puede combinarse con un plato giratorio PRT-01-200-TO-AT10
Serie 300P
 
ReferenciaØ ExteriorØ InteriorAlturaCadena portacablesLongitud de la cadena portacables
(m)
Separadores por eslabón
[pieza]
Carril de guiadoÁngulo de rotación 
PACK. DMP300.10.0001300 mm115 mm22 mmE2i.10.10.0280,40IE14.2.300P.22.01360° Enviar una solicitud
PACK. DMP300.20.0001300 mm115 mm32 mmE2i.20.10.0280,41IE14.2.300P.32.01360° Enviar una solicitud
PACK. DMP300.40.0001300 mm115 mm52 mmE2i.20.40.0280,43IE14.2.300P.52.01 (CCW)360° Enviar una solicitud
PACK. DMP300.50.0001300 mm115 mm62 mmE2i.20.50.0280,44IE14.2.300P.62.01 (CCW)360° Enviar una solicitud
 
Serie 400P
 
ReferenciaØ ExteriorØ InteriorAlturaCadena portacablesLongitud de la cadena portacables
(m)
Separadores por eslabón
[pieza]
Carril de guiadoÁngulo de rotación 
PACK. DMP400.13.0001400 mm125 mm29 mmE2i.15.13.0480,50IE14.2.400P.29.01360° Enviar una solicitud
PACK. DMP400.20.0001400 mm125 mm37 mmE2i.15.20.0480,51IE14.2.400P.37.01360° Enviar una solicitud
PACK. DMP400.40.0001400 mm125 mm57 mmE2i.15.40.0480,53IE14.2.400P.57.01 (CCW)360° Enviar una solicitud
PACK. DMP400.50.0001400 mm125 mm67 mmE2i.15.50.0480,54IE14.2.400P.67.01 (CCW)360° Enviar una solicitud
 
Serie 500P
 
ReferenciaØ ExteriorØ InteriorAlturaCadena portacablesLongitud de la cadena portacables
(m)
Separadores por eslabón
[pieza]
Carril de guiadoÁngulo de rotación 
PACK. DMP500.60.0001500 mm200 mm60 mmE4.21.040.048/120,00,7021IE14.2.500P.60.01360° Enviar una solicitud
PACK. DMP500.80.0001500 mm200 mm80 mmE4.21.060.0480,7022IE14.2.500P.80.01360° Enviar una solicitud


Pruebas

Reducción de peso

Prueba de peso para el suministro de energía rotatorio 200P

El módulo rotatorio de plástico 200P tiene un peso considerablemente menor que un carril de guiado hecho de acero. Usando el sistema 200P se consigue un ahorro del peso del 85%.

Ahorro en costes

Prueba de costes del suministro de energía rotatorio 200P

El módulo rotatorio de plástico 200P también presenta un precio mucho más económico que un carril de guiado hecho de acero. Proporciona un ahorro del 70% en costes.


Más información

Suministros de energía rotatorios

Productos similares

Aquí encontrará toda la información importante sobre el sistema modular de igus® para otros suministros de energía rotatorios.

Chat en directo igus

Servicio de consulta

¿Tiene alguna pregunta sobre los productos de suministro de energía? Se la respondemos de forma inmediata. Encontrará el chat en directo en la parte inferior derecha de la pantalla.

Novedades 2020

Resumen de las novedades 2020 de las cadenas portacables e-chain®

Descubra las novedades 2020 de las cadenas portacables e-chain®


Quizá también le interese esto

10 consejos para un suministro de energía giratorio de larga vida útil

Descubra diez útiles consejos para diseñar el carril de guiado adecuado para módulos giratorios. Evite errores que pueden reducir la vida útil de su planta o, incluso, causar paradas no planificadas de maquinaria.
 
Contenidos:
- Planificación adecuada de hojas guía
- Consejos para la colocación de cables
- Limitación del ángulo de rotación máximo
- Generación de datos CAD para carriles y módulos completos
 
Descargue ahora estos 10 consejos de forma totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderle en persona en cualquier momento.

Descargar consejos de diseño

Ejemplo de aplicación con el suministro de energía rotatorio con radio de curvatura inverso



Consulting

I would be happy to answer your questions personally

Photo
Francisco Márquez

Contacto en México

Write e-mail

Consulta y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 7:00 a 20:00
Sábados de 8:00 a 12:00

Online:

24h