My contact person
igus® México S. de R.L. de C.V.

Boulevard Aeropuerto 160

Col. Corredor Industrial Toluca-Lerma

Toluca, C.P 52004

+52 728 2843185
+52 728 2843185

robolink® D – plato giratorio PRT iglidur® accionado

Plato giratorio  

Articulaciones robolink® D son platos giratorios motorizados iglidur® PRT en una carcasa plástica. El componente principal es un engranaje helicoidal. Con este, el orificio central permanece libre para el paso de cables, por ej. Las articulaciones pueden pedirse con o sin motor. En la actualidad ofrecemos motores paso a paso igus® como posibles accionamientos. En el futuro habrá otros motores para ampliar la gama de productos. Los puntos de articulación robolink® D están disponibles en 3 tamaños diferentes.

 
Articulaciones simples sin motor
Art. n.º:
Medidas [mm]
Ref. basado en relación sinfín-engranaje motores paso a paso igus® (opcional)    
 RL-D-20-102-38-01035 PRT-01-20 - - a petición 
 RL-D-50-102-48-01035 PRT-01-20 - - a petición 
 RL-D-30-102-05-01035 PRT-01-20 - - a petición 
 RL-D-30-101-05-01000 PRT-01-20 - - a petición 
 RL-D-30-102-05-01004 PRT-01-20 - - a petición 
 RL-D-30-101-05-03011 - - - a petición 
 RL-D-30-102-05-03014 - - - a petición 
 RL-D-30-101-05-01033 PRT-01-20 - - a petición 
 RL-D-30-102-30-01035 PRT-01-20 - - a petición 
 RL-D-30-101-30-01000 PRT-01-20 - - a petición 
 RL-D-30-102-30-01004 PRT-01-20 - - a petición 
 RL-D-30-101-30-03011 - - - a petición 
 RL-D-30-102-30-03014 - - - a petición 
 RL-D-30-101-30-01033 PRT-01-20 - - a petición 
 RL-D-20-101-38-01000 PRT-01-20 - - a petición 
 RL-D-20-102-38-01004 PRT-01-20 - - a petición 
 RL-D-30-101-50-01000 PRT-01-20 - - a petición 
 RL-D-30-102-50-01004 PRT-01-20 - - a petición 
 RL-D-50-101-48-01000 PRT-01-20 - - a petición 
 RL-D-50-102-48-01004 PRT-01-20 - - a petición 
 RL-D-20-101-38-03011 - - - a petición 
 RL-D-20-102-38-03014 - - - a petición 
 RL-D-30-101-50-03011 - - - a petición 
 RL-D-30-102-50-03014 - - - a petición 
 RL-D-50-101-48-03011 - - - a petición 
 RL-D-50-102-48-03014 - - - a petición 
 RL-D-20-101-38-01033 PRT-01-20 - - a petición 
 RL-D-30-101-50-01033 PRT-01-20 - - a petición 
 RL-D-50-101-48-01033 PRT-01-20 - - a petición 
Más información sobre la pieza seleccionada:
3D-CAD Página de producto Pedido de muestra Consulta de precio Precios escalonados myCatalog
Medidas [mm]
Ref. d1 d2 h1 h2 l2
 RL-D-20-102-38-01035 - - - - -
 RL-D-50-102-48-01035 - - - - -
 RL-D-30-102-05-01035 - - - - -
 RL-D-30-101-05-01000 - - - - -
 RL-D-30-102-05-01004 - - - - -
 RL-D-30-101-05-03011 - - - - -
 RL-D-30-102-05-03014 - - - - -
 RL-D-30-101-05-01033 - - - - -
 RL-D-30-102-30-01035 - - - - -
 RL-D-30-101-30-01000 - - - - -
 RL-D-30-102-30-01004 - - - - -
 RL-D-30-101-30-03011 - - - - -
 RL-D-30-102-30-03014 - - - - -
 RL-D-30-101-30-01033 - - - - -
 RL-D-20-101-38-01000 - - - - -
 RL-D-20-102-38-01004 - - - - -
 RL-D-30-101-50-01000 - - - - -
 RL-D-30-102-50-01004 - - - - -
 RL-D-50-101-48-01000 - - - - -
 RL-D-50-102-48-01004 - - - - -
 RL-D-20-101-38-03011 - - - - -
 RL-D-20-102-38-03014 - - - - -
 RL-D-30-101-50-03011 - - - - -
 RL-D-30-102-50-03014 - - - - -
 RL-D-50-101-48-03011 - - - - -
 RL-D-50-102-48-03014 - - - - -
 RL-D-20-101-38-01033 - - - - -
 RL-D-30-101-50-01033 - - - - -
 RL-D-50-101-48-01033 - - - - -
Más información sobre la pieza seleccionada:
3D-CAD Página de producto Pedido de muestra Consulta de precio Precios escalonados myCatalog
Articulaciones simples con motor paso a paso igus® con codificador y juego INI
Medidas [mm]
Ref. d1 l2 b1 b2 m1 A    
Más información sobre la pieza seleccionada:
myCatalog
 
Más información: