Boulevard Aeropuerto 160
Col. Corredor Industrial Toluca-Lerma
Toluca, C.P 52004
Las mesas lineales con husillo drylin están diseñadas para tareas de posicionamiento de todo tipo. El movimiento lineal se logra mediante husillos trapezoidales de diferentes tamaños o husillos helicoidales impulsados manual o eléctricamente. La velocidad máxima de desplazamiento es de 1,6 m/min, dependiendo del husillo y la carga. Todos los sistemas de accionamiento lineal tienen una longitud de carrera seleccionable. El recorrido máximo es de 1.500 mm con un husillo montado sobre cojinetes de fricción, y de 1.000 mm con un husillo montado sobre rodamientos de bolas.
El accionamiento con tornillo es uno de los modos de accionamiento de las guías lineales. El movimiento de traslación del cuerpo movido se genera por un husillo roscado giratorio y se transmite a la tuerca de este. Por lo tanto, un movimiento rotatorio se transforma en un movimiento lineal. Algunos ejemplos del sector industrial son las mesas lineales con husillos para los maleteros de los automóviles automáticos o los accionamientos con husillo necesarios para encender y apagar las luces interiores del coche y abrir o cerrar las ventanillas convencionales o el techo descapotable para una ventilación natural.
igus se basa en husillos trapezoidales autoblocantes de acero y acero inoxidable para todas las guías lineales de drylin. Los husillos de aluminio anodizado duro también están disponibles a petición para aplicaciones especiales.
Los husillos helicoidales de acero inoxidable están disponibles y son opcionalmente configurables para las mesas lineales SHT y las mesas lineales SLW basadas en las guías drylin W. Estas opciones permiten velocidades de recorrido significativamente más altas, pero sin la función de autobloqueo.
Los ejes de aluminio anodizado duro pertenecen a la gama estándar y son la versión más utilizada. Esto se debe a su baja fricción, alta resistencia al desgaste y cortos plazos de entrega. Si se utilizan guías lineales con husillo SHT, es posible contar con ejes de acero o acero inoxidable además de os ejes de aluminio.
¿Sin necesidad de lubricación externa y sin mantenimiento? Este es el caso de todos los cojinetes de las guías lineales de drylin para la tecnología de accionamiento. Los polímeros de alto rendimiento también están disponibles para aplicaciones a temperaturas de hasta 180°C (iglidur X). Si se requieren componentes que cumplan con la FDA, deberá elegirse los cojinetes de iglidur A180.
Más información sobre los elementos de deslizamiento
Como se puede observar en el ejemplo mencionado del maletero del coche, los actuadores lineales eléctricos están adquiriendo cada vez más importancia por ofrecer una variedad de opciones de ajuste motorizadas. En la tecnología de accionamiento electrónico, igus ofrece guías lineales adecuadas basadas en conjuntos de tuerca y husillo que pueden funcionar con motores paso a paso híbridos, así como con motores de corriente continua (reductores de corriente continua). La seguridad de las máquinas está garantizada por los encoders integrados y los sensores de final de carrera de libre posicionamiento. Las guías lineales de igus están completamente listas para instalar y conectar. Su ventaja radica en su funcionamiento limpio y resistente a la suciedad. Consulte la tienda de motores de igus y benefíciese de las ventajas de nuestra precisa y eficiente tecnología para su aplicación.
Este dispositivo se construyó para poder probar minuciosamente la calidad de las uniones soldadas. Permite realizar pruebas de flexión con una fuerza de 5.000 N. Además de la mesa lineal con husillo drylin de la gama estándar, que asegura el cambio de formato del troquel de doblado, el dispositivo también utiliza guías lineales de la gama drylin W. Estas aseguran el ajuste de las distancias predefinidas entre los soportes.
Para una gran planta lechera escandinava, el fabricante de equipos de manipulación de materiales Jungheinrich AG desarrolló una máquina de corto alcance que recoge carros en la planta lechera que pueden insertarse unos dentro de otros para su transporte. El objetivo es llevar los carros a una estación de lavado. La máquina utiliza una sola horquilla en lugar de las dos horquillas que se utilizan normalmente para el transporte de palets. El control se lleva a cabo mediante un controlador multifunción desarrollado por la empresa.
La empresa Fricke Abfülltechnik GmbH & Co. KG descubrió igus cuando buscaba sistemas de posicionamiento para el cabezal de llenado de sus instalaciones. Una mesa lineal lista para instalar de la gama SHT garantiza esta tarea. Este sistema se caracteriza por la ausencia de lubricación, una estructura plana y el ahorro que ofrece en comparación con otros sistemas. El cabezal de llenado puede moverse fácilmente mediante un volante manual.
La empresa Bernhardt Maschinenbau oHG se especializa en la construcción de máquinas encoladoras y plegadoras. Los componentes de drylin convencieron a los ingenieros con su bajo coeficiente de fricción y desgaste, su funcionamiento libre de mantenimiento y su larga vida útil. El dispositivo de ajuste de altura de llenado utiliza una mesa lineal de la serie SLW, que contribuye al ahorro de peso.
Las máquinas formadoras, llenadoras y selladoras de bolsas requieren un sistema de ajuste del tamaño de la bolsa que no contenga lubricación, debido al riesgo de contaminación, y que no requiera mantenimiento durante toda la vida útil de la máquina. Utilizan una guía lineal monotubo easytube SET drylin además de otras soluciones con cojinetes de fricción de igus.
Aquí encontrará guías lineales económicas para tareas de posicionamiento y ajuste.
Consejos útiles para el montaje de la tecnología de accionamiento drylin de igus.
Pida una muestra gratuita de la guía SLW.
De lunes a viernes de 7:00 a 20:00Sábados de 8:00 a 12:00
24h