My contact person
igus® México S. de R.L. de C.V.

Boulevard Aeropuerto 160

Col. Corredor Industrial Toluca-Lerma

Toluca, C.P 52004

+52 728 2843185
+52 728 2843185

PRT-01-30-C

PRT-01 Con sistema de fijación

Los platos giratorios PRT-01-30 con sistema de fijación para ejes con tolerancias 30h7.

Para estructuras sencillas de distribución

Con una instalación fácil y rápida

Par de sujeción máximo de : 5 Nm

Sectores:
sistemas de distribución, sistemas de visualización/publicidad, tecnología de montaje, etc.

 
 

1 = plato giratorio con anillo de fijación PRT-01-30-C
2 = anillo para PRT-01-30-C

Art. n.º:
Medidas [mm]
Número de pedido D D1 d1 d d2 H h T1 T2 S1 S2 K1 para tornillo    
          ±0,2                  
 PRT-01-30-C 100 91 42.5 30 82 36 10 6 x 45° 8 x 45° M4 4,5 - a petición 
Más información sobre la pieza seleccionada:
3D-CAD Pedido de muestra Consulta de precio Precios escalonados myCatalog