Mi persona de contacto
igus® México S. de R.L. de C.V.

Boulevard Aeropuerto 160

Col. Corredor Industrial Toluca-Lerma

Toluca, C.P 52004

+52 728 2843185
+52 728 2843185

PRT-01-20-SQ

PRT-01 con brida cuadrada

El plato giratorio PRT más pequeño, en tamaño 20, con un soporte cuadrado que ahorra espacio y permite su instalación directa sobre superficies planas.

Sin orificio de montaje

Sin distanciador/ alzador por separado

Con sólo 4 tornillos de fijación


Sectores:
sistemas de distribución, industria del mueble, sistemas de visualización/publicidad, tecnología de montaje, etc.

 
 
Art. n.º:
Medidas [mm]
Nº de art. d D A E H h1 h2    
  [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [°] [°]    
 PRT-01-20-SQ 20 62 65 50 26 18 2 a petición 
 PRT-01-30-SQ 30 84 85 65 30.5 21 1.5 a petición 
 PRT-01-50-SQ 50 122 125 100 23 10 0.5 a petición 
Más información sobre la pieza seleccionada:
3D-CAD Página de producto Pedido de muestra Consulta de precio Precios escalonados myCatalog