Mi persona de contacto
igus® México S. de R.L. de C.V.

Boulevard Aeropuerto 160

Col. Corredor Industrial Toluca-Lerma

Toluca, C.P 52004

+52 728 2843185
+52 728 2843185

iglidur® PRT - Plato giratorio

Platos giratorio de polímero

iglidur® PRT es un plato giratorio con comprobadas ventajas de los cojinetes iglidur® de igus®. Los elementos deslizantes de iglidur® J funcionan de forma óptima sin mantenimiento ni lubricación. Los alojamientos se fabrican en aluminio; y las superficies de los elementos deslizantes iglidur®J contra las que friccionan, de anodizado endurecido. Todos los tornillos de fijación son de acero inoxidable.


Sectores industriales y
aplicaciones típicas:

Plato giratorio de polímero para manipulación de material

Plato giratorio de polímero para la tecnología de la automatización

Plato giratorio de polímero para la tecnología de montaje

Plato giratorio de polímero para la industria teatral y de eventos, así como para la tecnología audiovisual y de iluminación.

Plato giratorio de polímero para la generación de energía…

 

Cuándo utilizar platos giratorios de polímeros

  • Cuando se busca una solución lista para instalar
  • Sistema de Cojinetes robusto y resistente a la corrosión para cargas altas
  • Con momentos de inversión extremos
  • Para la aplicación en condiciones de trabajo variables
  • Para aplicaciones sin mantenimiento ni lubricante
  • Para velocidades bajas y medias

¿Cuándo no usarlos?

  • Para rotaciones rápidas y continuas
  • Con temperaturas por encima de los 180°C
  • Cuando, bajo altas cargas, se dispone sólo de una fuerza de accionamiento reducida
  • Para mayores exigencias a nivel de redondez y de precisión

Experto PRT iglidur®


Novedades PRT iglidur® sobre la Feria de Hannover 2015  
Noticias 2015

Plato giratorio PRT iglidur® sin lubricación ni mantenimiento: flexibles y grandes, medidas
intermedias y mucho más...

iglidur® PRT - Versión 01  
Plato giratorio
Versión 01

Plato giratorio de alta rigidez

Puede ser utilizado con hasta +180°C, gran resistencia a las sustancias químicas

Disponible también como un sistema sellado

Plato giratorio con anillo exterior dentado  
Plato giratorio con anillo exterior dentado

Para todos los 6 tamaños del diseño 01, 4 estándares están disponibles también como corona circular dentada exterior.

iglidur® PRT - Versión 02  
Plato giratorio
Versión 02

Plato giratorio con un peso particularmente reducido

Anillo exterior de aluminio anodizado o de acero inoxidable (AISI 303)

Plato giratorio PRT low-cost  
en un nuevo diseño de bajo costo

Plato giratorio iglidur® PRT en un nuevo diseño de bajo costo. A través de una coherente reducción del tamaño, se ha creado un diseño completamente nuevo que se basa más en el plástico.

PTR-01 con soporte cuadrado  
Plato giratorio de polímero con brida cuadrada

Plato giratorio PRT, el más pequeño, en tamaño 20, con un soporte cuadrado para ahorrar espacio. Diseñado para un montaje sobre superficies planas.

PRT-01 Con sistema de fijación  
Plato giratorio con sistema de fijación

Los platos giratorios PRT-01-30 con sistema de fijación para ejes con tolerancias 30h7.

Cojinete de plato giratorio PRT accionado  
Plato giratorio con sistema de fijación

robolink® D – plato giratorio PRT iglidur® accionado

iglidur® PRT - Accesorios  
Accesorio: fijación manual

Con una fuerza de retención de 1 Nm se alcanza un par de freno de 10 Nm

iglidur® PRT - Accesorios  
Accesorio: accesorio para tracción

Para una fijación rápida y sencilla del accionamiento del motor/embrague

iglidur® PRT - Accesorios  
Accesorio: anillo distanciador

Montaje sencillo y flexible

Elementos deslizantes universales iglidur®  
Elementos deslizantes universales iglidur® PRT

Usando los versátiles elementos de deslizamiento univesal iglidur® PRT, los sistemas de grandes platos giratorios se pueden modelar adaptados al tipo 01.