My contact person
igus® México S. de R.L. de C.V.

Boulevard Aeropuerto 160

Col. Corredor Industrial Toluca-Lerma

Toluca, C.P 52004

+52 728 2843185
+52 728 2843185

en un nuevo diseño de bajo costo

Plato giratorio iglidur® PRT en un nuevo diseño de bajo costo. A través de una coherente reducción del tamaño, se ha creado un diseño completamente nuevo que se basa más en el plástico.

libre de mantenimiento y lubricación

bajo precio y peso ligero

escaso espacio de montaje

listo para ser instalado

 
 

Naranja = iglidur®
1 = acero inoxidable
2 = de aluminio anodizado

 
Art. n.º:
d [mm]:
Nº de art. D D1 d1 d H T1 T2 S1 S2 K1    
  [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]              
 PRT-03-80 160 145 90 80 18 10 x 36° 10 x 36° M6 5,5 - a petición 
Más información sobre la pieza seleccionada:
3D-CAD Pedido de muestra PDF Consulta de precio Precios escalonados myCatalog
Nº de art. Velocidad de rotación
máxima
permitida
Máxima
capacidad de carga
axial
dinámica
permitida
(dirección de compresión)
Máxima
capacidad de carga
axial
estática
permitida
(dirección de compresión)
Máxima
capacidad de carga
axial
estática
permitida
(dirección de tracción)
Máxima
capacidad de carga
axial
dinámica
permitida
(dirección de tracción)
  [rpm] [N] [N] [N] [N]
 PRT-03-80 120 12000 45000 5000 2000
Más información sobre la pieza seleccionada:
3D-CAD Pedido de muestra PDF Consulta de precio Precios escalonados myCatalog
Nº de art. Máx.
par de freno
estática
permitido
Máx.
capacidad de carga
radial
estática
permitida
Máx.
capacidad de carga
radial
dinámica
permitida
máximo
tiempo de aplicación
Peso
  [Nm] [N] [N] [°C] [kg]
 PRT-03-80 120 4000 1000 60 0.45
Más información sobre la pieza seleccionada:
3D-CAD Pedido de muestra PDF Consulta de precio Precios escalonados myCatalog
Más información: