My contact person
igus® México S. de R.L. de C.V.

Boulevard Aeropuerto 160

Col. Corredor Industrial Toluca-Lerma

Toluca, C.P 52004

+52 728 2843185
+52 728 2843185

iglidur ® PRTplato giratorio con anillo exterior dentado

Para todos los 6 tamaños del diseño 01, 4 estándards están disponibles con una corona circular dentada exterior: un engranaje dentado clásico basado en DIN3967 para la combinación con engranajes de plástico o cremalleras, y también hay disponibles tres versiones de correas dentadas: T10, AT10 y HTD8M . En el caso del plato giratorio PRT con engranaje exterior dentado, el anillo interior es fijo y el exterior movil. Al mismo tiempo, el anillo exterior especialmente ensanchado, lleva el engranaje para ser accionado.

 
 
 
Art. n.º:
d [mm]:
Nº de art.   D D1 d1 d d2 h T1 T2 S1 S2 K1 R1 R2 B H  
    [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [°] [°]       [mm] [mm] [mm] [mm]  
 PRT-01-30-TO-ST - 112 91 42.5 30 82 21 8 x 45° 8 x 45° M4 4,5 - 41 29 4.5 30.5 a petición 
 PRT-01-50-TO-T10 NEW 0 135 65 50 120 10 8 x 45° 16 x 22,5° M6 6,6 - 60 46.5 4.5 33 a petición 
 PRT-01-50-TO-AT10 NEW 0 135 65 50 120 10 8 x 45° 16 x 22,5° M6 6,6 - 60 46.5 4.5 33 a petición 
 PRT-01-50-TO-HTD8M NEW 0 135 65 50 120 10 8 x 45° 16 x 22,5° M6 6,6 - 60 46.5 4.5 33 a petición 
 PRT-01-50-TO-ST NEW 0 135 65 50 120 10 8 x 45° 16 x 22,5° M6 6,6 - 60 46.5 4.5 33 a petición 
 PRT-01-60-TO-ST - 184 145 74 60 130 23 10 x 36° 20 x 18,0° M5 5,5 - 65 51.5 4.5 34.5 a petición 
 PRT-01-100-TO-ST - 196 170 112 100 160 25 12 x 30° 16 x 22,5° M5 5,5 - 80 69 5.5 36 a petición 
 PRT-01-150-TO-ST - 256 235 165 150 220 25 12 x 30° 16 x 22,5° M5 5,5 - 110 96.5 5.5 36.5 a petición 
 PRT-01-200-TO-ST - 308 285 215 200 274 30 12 x 30° 16 x 22,5° M6 7,0 - 137 124 7 41.5 a petición 
 PRT-01-300-TO-ST - 462 430 320 300 410 30 12 x 30° 16 x 22,5° M8 9,0 - 205 186.6 8.5 43.5 a petición 
 PRT-01-30-TO-AT10 - 106.4 91 42.5 30 82 21 8 x 45° 8 x 45° M4 4,5 - 41 29 4.5 30.5 a petición 
 PRT-01-60-TO-AT10 - 163.8 145 74 60 130 23 10 x 36° 20 x 18,0° M5 5,5 - 65 51.5 4.5 34.5 a petición 
 PRT-01-60-TO-AT10-ES - 163.8 145 74 60 130 23 10 x 36° 20 x 18,0° M5 5,5 - 65 51.5 4.5 34.5 a petición 
 PRT-01-100-TO-AT10 - 189.2 170 112 100 160 25 12 x 30° 16 x 22,5° M5 5,5 - 80 69 5.5 36 a petición 
 PRT-01-150-TO-AT10 - 252.9 235 165 150 220 25 12 x 30° 16 x 22,5° M5 5,5 - 110 96.5 5.5 36.5 a petición 
 PRT-01-200-TO-AT10 - 303.9 285 215 200 274 30 12 x 30° 16 x 22,5° M6 7,0 - 137 124 7 41.5 a petición 
 PRT-01-300-TO-AT10 - 456.7 430 320 300 410 30 12 x 30° 16 x 22,5° M8 9,0 - 205 186.6 8.5 43.5 a petición 
 PRT-01-30-TO-T10 - 106.4 91 42.5 30 82 21 8 x 45° 8 x 45° M4 4,5 - 41 29 4.5 30.5 a petición 
 PRT-01-60-TO-T10 - 163.8 145 74 60 130 23 10 x 36° 20 x 18,0° M5 5,5 - 65 51.5 4.5 34.5 a petición 
 PRT-01-100-TO-T10 - 189.2 170 112 100 160 25 12 x 30° 16 x 22,5° M5 5,5 - 80 69 5.5 36 a petición 
 PRT-01-150-TO-T10 - 252.9 235 165 150 220 25 12 x 30° 16 x 22,5° M5 5,5 - 110 96.5 5.5 36.5 a petición 
 PRT-01-200-TO-T10 - 303.9 285 215 200 274 30 12 x 30° 16 x 22,5° M6 7,0 - 137 124 7 41.5 a petición 
 PRT-01-300-TO-T10 - 456.7 430 320 300 410 30 12 x 30° 16 x 22,5° M8 9,0 - 205 186.6 8.5 43.5 a petición 
 PRT-01-20-TO-HTD5M - 81.25 70 31 20 60 18 6 x 60° 6 x 60° M4 4,5 - 30 20 3.5 26 a petición 
 PRT-01-30-TO-HTD8M - 105.6 91 42.5 30 82 21 8 x 45° 8 x 45° M4 4,5 - 41 29 4.5 30.5 a petición 
 PRT-01-60-TO-HTD8M - 166.7 145 74 60 130 23 10 x 36° 20 x 18,0° M5 5,5 - 65 51.5 4.5 34.5 a petición 
 PRT-01-100-TO-HTD8M - 189.2 170 112 100 160 25 12 x 30° 16 x 22,5° M5 5,5 - 80 69 5.5 36 a petición 
 PRT-01-150-TO-HTD8M - 253.3 235 165 150 220 25 12 x 30° 16 x 22,5° M5 5,5 - 110 96.5 5.5 36.5 a petición 
 PRT-01-200-TO-HTD8M - 304.3 285 215 200 274 30 12 x 30° 16 x 22,5° M6 7,0 - 137 124 7 41.5 a petición 
 PRT-01-300-TO-HTD8M - 457.1 430 320 300 410 30 12 x 30° 16 x 22,5° M8 9,0 - 205 186.6 8.5 43.5 a petición 
Más información sobre la pieza seleccionada:
3D-CAD Pedido de muestra PDF Consulta de precio Precios escalonados myCatalog

1 = engranaje DIN3967-ST ...-ST
2 = correa dentada de perfil AT10 ...-AT10
3 = correa dentada de perfil T10 ...-T10
4 correa dentada de perfil HTD8M ...-HTD8M

 
Nº de art. m z D    
      [mm]    
 PRT-01-30-TO-ST 2 54 112 a petición 
 PRT-01-50-TO-T10 - - 0 a petición 
 PRT-01-50-TO-AT10 - - 0 a petición 
 PRT-01-50-TO-HTD8M - - 0 a petición 
 PRT-01-50-TO-ST - - 0 a petición 
 PRT-01-60-TO-ST 2 90 184 a petición 
 PRT-01-100-TO-ST 2 96 196 a petición 
 PRT-01-150-TO-ST 2 126 256 a petición 
 PRT-01-200-TO-ST 2 152 308 a petición 
 PRT-01-300-TO-ST 3 152 462 a petición 
 PRT-01-30-TO-AT10 - 34 106.4 a petición 
 PRT-01-60-TO-AT10 - 52 163.8 a petición 
 PRT-01-60-TO-AT10-ES - 52 163.8 a petición 
 PRT-01-100-TO-AT10 - 60 189.2 a petición 
 PRT-01-150-TO-AT10 - 80 252.9 a petición 
 PRT-01-200-TO-AT10 - 96 303.9 a petición 
 PRT-01-300-TO-AT10 - 144 456.7 a petición 
 PRT-01-30-TO-T10 - 34 106.4 a petición 
 PRT-01-60-TO-T10 - 52 163.8 a petición 
 PRT-01-100-TO-T10 - 60 189.2 a petición 
 PRT-01-150-TO-T10 - 80 252.9 a petición 
 PRT-01-200-TO-T10 - 96 303.9 a petición 
 PRT-01-300-TO-T10 - 144 456.7 a petición 
 PRT-01-20-TO-HTD5M - 52 81.25 a petición 
 PRT-01-30-TO-HTD8M - 44 105.6 a petición 
 PRT-01-60-TO-HTD8M - 66 166.7 a petición 
 PRT-01-100-TO-HTD8M - 74 189.2 a petición 
 PRT-01-150-TO-HTD8M - 100 253.3 a petición 
 PRT-01-200-TO-HTD8M - 120 304.3 a petición 
 PRT-01-300-TO-HTD8M - 180 457.1 a petición 
Más información sobre la pieza seleccionada:
3D-CAD Pedido de muestra PDF Consulta de precio Precios escalonados myCatalog
Más información: