Mi persona de contacto
Select location

Después de seleccionar su código postal, designamos el personal correspondiente para atenderlo de inmediato.

Cabezas de horquilla igubal®

Cabeza de horquilla igubal®  
Las características más importantes:

Muy poco peso

Absolutamente resistente a la corrosión

Adecuado para altas fuerzas de tracción

Puede combinarse con las cabezas articuladas de la serie de medidas E

Amortiguador de vibraciones

Amortiguador de ruido

Disponibles para roscas a la izquierda o a la derecha

La cabezas de horquilla igubal® son completamente de plástico, hechas de igumid G, según DIN 71752; pueden combinarse con las cabezas articuladas de la serie de medidas E.

Se componen de una cabeza de horquilla, un bulón y un clip de seguridad o, alternativamente, con un bulón rebatible de resorte.

Cabeza de horquilla igubal®, mm

sin y con bulón y clip de seguridad

Cabeza de horquilla igubal®, mm    

Cabezas de horquilla igubal® con bulón rebatible de resorte, mm

Puede combinarse con las cabezas articuladas de la serie de medidas E

Cabezas de horquilla igubal® con bulón rebatible de resorte, mm    

Combinación de articulaciones de horquilla igubal®, mm

Una articulación completa se compone de una cabeza de horquilla y de una cabeza articulada

Combinación de articulaciones de horquilla igubal®, mm    

Bulón rebatible de resorte igubal®, mm

Puede combinarse con las cabezas de horquilla de la serie de medidas E

Bulón rebatible de resorte igubal®, mm    

Bulón igubal®, mm GBM/GSR

Bulón y clip de seguridad

Bulón igubal®, mm GBM/GSR