Mi persona de contacto
Select location

Después de seleccionar su código postal, designamos el personal correspondiente para atenderlo de inmediato.

Clips articulados igubal® ECLM

Propiedades especiales

Montaje sencillísimo por simple inserción en la chapa

No se requiere ningún asaguramiento axial adicional

Espacio de construcción extremadamente reducido: poco espacio, diseño con paredes finas

Casquillos libres de mantenimiento de iglidur® J

 
 
 

Clips articulados ECLM

Art. n.º:
Ø bola esférica d1 [mm]:
Datos sobre cargas
Ref. Carga de presión estática máxima
a corto plazo
Carga de presión estática máxima
a largo plazo
   
  radial axial radial axial    
  [N] [N] [N] [N]    
 ECLM-05-02 700 25 350 12.5 4.42 USD 
 ECLM-06-02 700 25 350 12.5 4.57 USD 
 ECLM-08-02 1000 25 500 12.5 4.64 USD 
 ECLM-10-03 1400 15 700 7 5.20 USD 
 ECLM-12-03 1800 20 900 10 5.76 USD 
 ECLM-16-03 2800 40 1400 20 7.30 USD 
Más información sobre la pieza seleccionada:
3D-CAD Página de producto Pedido de muestra Expertos PDF Consulta de precio Precios escalonados myCatalog
Medidas [mm]
Ref. Casquillo Ancho
bola
exterior Valona Grueso
carcasa
Ángulo
de giro
  d1 B d2 d4 b1 alfa
 ECLM-05-02 5 6 12 13 3.9 25°
 ECLM-06-02 6 6 12 13 3.9 18°
 ECLM-08-02 8 6 14 15 3.9 16°
 ECLM-10-03 10 6 16 17 4.5 12°
 ECLM-12-03 12 6 18 19 4.5 12°
 ECLM-16-03 16 6 22 24 4.5 12°
Más información sobre la pieza seleccionada:
3D-CAD Página de producto Pedido de muestra Expertos PDF Consulta de precio Precios escalonados myCatalog