Mi persona de contacto
Select location

Después de seleccionar su código postal, designamos el personal correspondiente para atenderlo de inmediato.

Clips articulados igubal® Heavy Duty - ECLM-HD

Propiedades especiales

Absorción de altas cargas axiales y radiales

Compensación del juego axial y radial mediante pretensión

Bolas esféricas libres de mantenimiento hechas de materiales iglidur®

Montaje sencillísimo por simple inserción en la chapa

No se requiere ningún aseguramiento axial adicional

Para grosores de chapa de 5.0 mm

 
 
 

Clips articulados ECLM-HD

Art. n.º:
Ø bola esférica d1 [mm]:
Datos sobre cargas
Ref. Carga estática máxima
a corto plazo (una vez alojado)
Carga estática máxima
a largo plazo (una vez alojado)
   
  radial axial radial axial    
  [N] [N] [N] [N]    
 ECLM-08-04-HD 1750 125 875 60 6.33 USD 
 ECLM-10-05-HD 2500 150 1250 75 4.96 USD 
 ECLM-10-05 HD J 2500 150 1250 75 6.77 USD 
 ECLM-10-05-HD-J4V 2500 150 1250 75 a petición 
 ECLM-10-05-HD-R 2500 150 1250 75 6.30 USD 
 ECLM-12-06-HD 3500 175 1750 85 7.80 USD 
 ECLM-16-08-HD 4500 250 2250 125 a petición 
 ECLM-20-08-HD 6000 330 3000 165 6.74 USD 
 ECLM-20-08-HD-J 6000 330 3000 165 5.97 USD 
Más información sobre la pieza seleccionada:
3D-CAD Página de producto Pedido de muestra Expertos PDF Consulta de precio Precios escalonados myCatalog
Medidas [mm]
Ref. Ø bola
d1
Ancho
bola
B
Ø exterior
d2
Ø valona
d4
Grosor de chapa
Y
Ángulo
de giro
  E10   ±0,15   ±0,1 α
 ECLM-08-04-HD 8 8 18 25 4 28°
 ECLM-10-05-HD 10 9 22.15 28 5 24°
 ECLM-10-05 HD J 10 9 22.15 28 5 24°
 ECLM-10-05-HD-J4V 10 9 22.15 28 5 24°
 ECLM-10-05-HD-R 10 9 22.15 28 5 24°
 ECLM-12-06-HD 12 10 24.15 32 6 24°
 ECLM-16-08-HD 16 13 30 38 8 22°
 ECLM-20-08-HD 20 16 36.15 44 8 21°
 ECLM-20-08-HD-J 20 16 36.15 44 8 21°
Más información sobre la pieza seleccionada:
3D-CAD Página de producto Pedido de muestra Expertos PDF Consulta de precio Precios escalonados myCatalog

Los sufijos J, R, X o UW agregados a la referencia del producto indican el material de la bola esférica.
J = JEM - Poca absorción de humedad
R = REM - Low Cost
X= XEM - Para altas temperaturas
UW = UWEM Para aplicaciones bajo el agua