Mi persona de contacto
Select location

Después de seleccionar su código postal, designamos el personal correspondiente para atenderlo de inmediato.

Distribuidor de flujo en 3D

manus® 2005

"Como el dispositivo está sumergido hasta la mitad en el agua, todos sus componentes deben ser resistentes a la corrosión. Sobretodo en aplicaciones bajo el agua, la utilización de Cojinetes de bolas es muy inquietante a causa de los lubricantes. Por razones económicas, las guías de acero fino no son una opción. También por razones de higiene se utiliza materiales plásticos. Gracias a su resistencia a la corrosión, la cabeza articulada igubal® es utilizada aquí con mucho éxito. Otra aplicación lineal en la carcasa superior está asegurada por una articulación doble igubal®. Dado los resultados positivos obtenidos con los productos igus®, otros puntos de apoyo van a ser equipados con productos de polímeros de igus®. ”

Carsten Prang, Aquadriver, Dorsten

Ver los productos utilizados

Aquí se puede encontrar otras aplicaciones interesantes en los sectores más diferentes

Ir al concurso manus®