Mi persona de contacto
Select location

Después de seleccionar su código postal, designamos el personal correspondiente para atenderlo de inmediato.

Cojinetes articulados con soporte igubal® - Aplicaciones

Imagen 54.1: Telescopio catadióptrico en La Palma de Gran Canaria/España (v. detalles fig. 54.2)

 

Imagen 54.2: Cojinetes articulados con soporte igubal® en el reglaje de los espejos del telescopio

 

Imagen 54.3: Máquina de limpieza para exteriores (v. detalles fig. 54.4)

 

Imagen 54.4: Cojinetes articulados con soporte igubal® en el eje de accionamiento de una máquina de limpieza de exteriores

 

Imagen 54.5: Equipo para la producción de productos de panadería (v. detalles fig. 54.6)

 

Imagen 54.6: Cojinetes articulados con soporte igubal® en el pivotaje de accionamiento de la banda de tratamiento

 
Aquí se puede encontrar otras aplicaciones interesantes en otros sectores