Mi persona de contacto
Select location

Después de seleccionar su código postal, designamos el personal correspondiente para atenderlo de inmediato.

Cojinetes pivotantes igubal®

 

La utilización de Cojinetes pivotantes está generalmente relacionada con grandes pesos de los Cojinetes, montajes complicados y altos costes. La mayoría de veces, a largo plazo, hace falta mantenimiento y sólo modelos especiales son resistentes a la corrosión. A menudo, los rodamientos o los Cojinetes están sobrecargados en los bordes y fallan antes de lo previsto, o tienen que ser reajustados, pulidos o vueltos a montar de forma que compensen los errores de alineación.

Los Cojinetes pivotantes igubal® ponen fin a todas esas desventajas y abren nuevas posibilidades para el diseño de su aplicación:

Los Cojinetes pivotantes igubal® son de manejo sencillo

Los Cojinetes pivotantes igubal® son extremadamente económicos

Los Cojinetes pivotantes igubal® son muy ligeros

Los Cojinetes pivotantes igubal® son muy robustos

Posibilidades de aplicación

Su fácil instalación permite una aplicación múltiple de los Cojinetes pivotantes igubal®. Pueden ser utilizados en todos los lugares donde Cojinetes articulados ofrecen ventajas de construcción o facilitan el montaje.


Tolerancias

Los Cojinetes pivotantes libres de mantenimiento igubal® están diseñados con una tolerancia del diámetro interior de E10. El eje debe tener una tolerancia entre h6 y h9. Mediante la holgura es posible compensar dilataciones del Cojinete producidas por el calor.


Montaje

Los Cojinetes pivotantes igubal® son introducidos a presión en una perforación H7 y axialmente asegurados. No es necesaria una alineación exacta de la carcasa, ya que el Cojinete articulado compensa por sí mismo los errores de alineación.


Medidas

Los Cojinetes pivotantes igubal® son fabricados en las series de medidas K y E según DIN ISO 12240.

El programa de suministro incluye medidas de 5 a 30 mm. En caso de que necesitara otras medidas, por favor póngase en contacto con nosotros.

Clips articulados igubal® ECLM

Montaje sencillísimo por simple inserción en la chapa

Clips articulados igubal® ECLM    

Clips articulados igubal® Heavy Duty

Absorción de altas cargas axiales y radiales

Clips articulados igubal® Heavy Duty    

Clips articulados igubal® EGFM

Funcionamiento en seco libre de mantenimiento

Clips articulados igubal® EGFM    

Cojinetes esféricos igubal® EGLM, mm

Serie de medidas E en medidas métricas

Cojinetes esféricos igubal® EGLM, mm    

Cojinetes esféricos igubal® KGLM, mm

Serie de medidas K en medidas métricas

Cojinetes esféricos igubal® KGLM, mm    

Cojinetes esféricos igubal® KGLI, pulgadas

Serie de medidas K en pulgadas

Cojinetes esféricos igubal® KGLI, pulgadas    

Mini igubal® KGLM-SL, mm

Espacio muy reducido

Mini igubal® KGLM-SL, mm    

igubal®-KGLM-LC, mm

Económico

igubal®-KGLM-LC, mm    

Articulación doble igubal®

Articulación doble igubal®, forma EGZM

Articulación doble igubal®    

Articulación doble invertida igubal®

Medidas especiales para cada cliente, disponibles con o sin perno

Articulación doble invertida igubal®    

Productos especiales igubal®

Soluciones específicas para cada cliente

Productos especiales igubal®