Mi persona de contacto
igus® México S. de R.L. de C.V.

Boulevard Aeropuerto 160

Col. Corredor Industrial Toluca-Lerma

Toluca, C.P 52004

+52 728 2843185
+52 728 2843185

Cabezas articuladas igubal®

Cabeza articulada igubal®  
Cabeza articulada igubal®

Con rosca hembra y macho, en medidas métricas y en pulgadas

Cabeza de horquilla igubal® CL  
Cabeza de horquilla igubal® CL

Para un montaje sencillo, con rosca hembra y macho, en medidas métricas

Accesorios igubal® para cabezas articuladas

Perno de ajuste igubal®, mm

Perno de ajuste con clip de seguridad

Perno de ajuste igubal®, mm    

igubal® - WGRM

Articulación para movimientos rotativos y oscilantes

igubal® - WGRM    

Articulación angular igubal®, versión Low Cost

Junta económica

Articulación angular igubal®, versión Low Cost    

Articulación angular axial igubal® AGRM

Para todas las combinaciones mecánicas

Articulación angular axial igubal® AGRM    
 

Propiedades especiales de las cabezas articuladas igubal®

Funcionamiento en seco libre de mantenimiento

Alta rigidez

Excelente resistencia la fatiga con cargas variables

Compensación de errores de alineación

Compensación de cargas en los bordes

Insensible a la suciedad, al polvo y a la pelusa

Resistente a la corrosión y a sustancias químicas

Alta capacidad de amortiguación

Apropiado para movimientos rotatorios, oscilantes y lineales

Muy poco peso

Serie de medidas K y E, medidas según DIN ISO 12240

Tolerancias

Las cabezas articuladas igubal pueden aplicarse con diferentes tolerancias según el tipo de aplicación. Como estándar se diseñan con una holgura de Cojinete grande, lo cual permite una utilización segura incluso con grandes velocidades rotacionales. La perforación interior está producida con la tolerancia E10. Los ejes deben tener una tolerancia ente h6 y h9.
Póngase en contacto con nosotros si requiere tolerancias menores o mayores.

Cargas

Los cabezas articuladas igubal® libres de mantenimiento soportan cargas altas con temperaturas normales, absorben grandes fuerzas y pesan tan sólo una quinta parte de lo que pesan las carcasas de Cojinete metálicas tradicionales.
Especialmente con altas cargas permanentes y con altas temperaturas, hay que comprobar en cada caso la capacidad de carga de las Cabezas articuladas mediante un ensayo de simulación.


Coeficientes de fricción dinámicos y velocidades

Los movimientos rápidos de rotación de los ejes tienen lugar directamente dentro del casquillo de iglidur® W300. La ventaja de esta combinación plástico/acero es la posibilidad de soportar altas velocidades aún en funcionamiento en seco. Tomando en consideración las cargas radiales, son posibles velocidades de deslizamiento máximas de hasta 0,5 m/s en rotación.

Las Cabezas articuladas igubal® libres de mantenimiento son también apropiadas para los movimientos lineales y oscilantes del eje.


Programa de suministro

Las cabezas articuladas igubal® están disponibles en las series de medidas K y E para los diámetros de ejes entre 2 y 30 mm en todas las medidas según DIN ISO 12240, y ello en cada caso en la

Forma A - con rosca macho y

Forma B - con rosca hembra



La serie de medidas K está también disponible en pulgadas, así como con una bola de acero inoxidable en el casquillo (versión especial) Esto permite un par de apriete considerablemente más alto que con el casquillo de plástico.
Póngase en contacto con nosotros para más informaciones sobre las cantidades, disponibilidad y precios.

igubal® - Cabezas articuladas - Aplicaciones