Mi persona de contacto
Select location

Después de seleccionar su código postal, designamos el personal correspondiente para atenderlo de inmediato.

Mini igubal® KGLM-SL, mm

Propiedades especiales

Espacio muy reducido

Datos sobre cargas iguales que para KGLM

Compensación de ángulo hasta 5°

Libre de mantenimiento y de corrosión

Ligero

 
 
 

Mini KGLM-SL

Art. n.º:
d1 [mm]:
Datos sobre cargas y medidas [mm]
Ref. Carga estática
máxima a corto plazo
Carga estática
máxima a largo plazo
d1
E10
d2 B f Ángulo de giro
máx.
   
  radial [N] axial [N] radial [N axial [N] [mm] [mm] [mm] [mm]      
 KGLM-08-SL 2700 450 1350 225 8 14 9 0.5 3.57 USD 
 KGLM-10-SL 4000 750 2000 375 10 16 10.5 0.5 a petición 
 KGLM-12-SL 4500 750 2250 375 12 18 12 0.5 4.60 USD 
 KGLM-16-SL 6500 500 3250 250 16 22 15 0.5 6.36 USD 
Más información sobre la pieza seleccionada:
3D-CAD Página de producto Pedido de muestra Expertos PDF Consulta de precio Precios escalonados myCatalog