Mi persona de contacto
igus® México S. de R.L. de C.V.

Boulevard Aeropuerto 160

Col. Corredor Industrial Toluca-Lerma

Toluca, C.P 52004

+52 728 2843185
+52 728 2843185
7º premio vector
Fecha límite de inscripción:
28 de febrero de 2020

7º premio vector 2020

El concurso para aplicaciones fascinantes con cadenas portacables y cables para movimiento...

Los sistema móviles de suministro de energía basados en cadenas portacables de plástico son el «cordón umbilical» de la ingeniería mecánica moderna y de la automatización industrial, y se caracterizan por ofrecer el guiado seguro de energía, datos, señales y otros medios como neumática durante su funcionamiento. Desde grúas hasta máquinas herramienta, desde robots industriales hasta tecnología de laboratorio: estos sistemas son una solución universal. El premio vector se otorga a las aplicaciones más ingeniosas que integran de forma audaz los sistemas energéticos basados en cadenas portacables con cables y tubos.
 
El premio vector es una iniciativa a nivel mundial impulsada por igus®. El jurado está formado por miembros de asociaciones y expertos en los campos de la investigación y la prensa especializada, y los galardones se entregarán durante la feria de Hannover 2020 (del 20 al 24 de abril de 2020).


Inscríbase ahora

Puede ganar:

Vector de oro

Vector de oro  

  • Dotación económica de 5.000 euros
  • Trofeo de oro
  • Diploma

Vector de plata

Vector de plata  

  • Dotación económica de 2.500 euros
  • Trofeo de plata
  • Diploma

Vector de bronce

Vector de bronce  

  • Dotación económica de 1.000 euros
  • Trofeo de bronce
  • Diploma

Jurado del premio vector

Ken Fouhy  

Ken Fouhy
Redactor jefe, VDI Nachrichten

Arno Reich  

Arno Reich
Feria de Hanóver

Olaf Katzer  

Olaf Katzer
Jefe de formación profesional en Volkswagen AG y director de la Robotation Academy

Christian Brecher  

Ingeniero Christian Brecher
Jefe de departamento de la universidad (WZL) – RWTH Aachen

Hans-Jürgen Alt  

Hans-Jürgen Alt
Gerente de VDMA NRW

Reinhold Schäfer  

IngenieroReinhold Schäfer
Editor de MM MaschinenMarkt

Michael Blaß  

Michael Blaß
Vicepresidente de sistemas de cadenas portacables, igus® GmbH

Registro y condiciones de participación

El concurso vector para aplicaciones con cadenas portacables lo preside un jurado independiente formado por profesionales de los campos de investigación, prensa especializada y producción. Lo que se busca son soluciones que hayan sido implementadas en la industria y se caractericen tanto por su eficiencia técnica y económica como por su audacia y creatividad. Las cadenas portacables de las aplicaciones pueden ser tanto de plástico como de compuestos plásticos; se admiten todo tipo de mezclas. Al participar en el certamen, la persona que presenta la solicitud hace una declaración legalmente vinculante conforme la empresa está de acuerdo con la realización de cualquier clase de reportaje o publicación relativa a la aplicación.


Inscríbase ahora

Los afortunados ganadores de los premios vector 2018

Los ganadores de los premios vector 2018 fueron galardonados durante la feria de Hannover. La compañía española Loxin S.L. obtuvo el premio vector de oro.

 

Ganadores de los premios vector 2018

Robot

Vector de oro

En esta aplicación, dos robots se encargan de taladrar y remachar fuselajes.

Sistema de riego y fertilización

Vector de plata

«Hummingbird» es una solución multitarea para el sector agrícola diseñada para el riego y la fertilización de los campos.

Ascensor de pasajeros

Vector de bronce

La empresa Thyssenkrupp Elevator utiliza cadenas portacables de igus® para su tecnología de elevación.

Central hidroeléctrica

Mención especial del jurado

La compañía sueca CorPower Ocean usa cadenas portacables y cables de igus® para esta central hidroeléctrica.