Noticias 2021 - Engranajes de plástico iglide®

Engranajes iglide® A500

A500
  • Cumple con el Reglamento (EU) No. 10/2011
  • Resistencia a productos químicos
  • Cumple con la FDA
  • Resistente a la temperatura de -100°C a +250°C
  • Resistencia a la radiación
  • Sin necesidad de lubricación externa
  • Mayor rendimiento
  • de funcionamiento Reducir el tiempo
  • de inactividad en la producción Propiedades libres de mantenimiento reducen los costos de lubricación y mantenimiento
  • Producción económica de alto volumen mediante moldeo por inyección

Engranajes iguform S270

iguform
  • Bajo coeficiente de fricción
  • Baja absorción de
  • humedad
  • abajo Producción económica de alto volumen a través del moldeo por inyección
  • Propiedades libres de mantenimiento reducen los costos de lubricación y mantenimiento
  • Sin cantidad mínima de pedido, disponible en stock

Engranajes igutek P360

igutek P360
  • Mayor resistencia al
  • desgaste Buenas especificaciones tribológicas
  • Muy resistente a cargas de choque
  • Producción económica de alto volumen a través del moldeo por inyección
  • Propiedades libres de mantenimiento reducen los costos de lubricación y mantenimiento
  • Sin cantidad mínima de pedido, disponible en stock

Engranajes iglide® F

iglidur F
  • de mantenimiento Tech up Coeficiente de fricción Muy bajo
  • Material resistente al desgaste para funcionamiento continuo
  • Amortiguación de vibraciones
  • Se descargan eléctricamente debido al uso de iglide® F
  • Vida útil más larga en el área de engranajes iglide®®
  • Propiedades libres de mantenimiento Reducen costos de lubricación y mantenimiento
  • Mayor rendimiento de
  • funcionamiento Rentable debido a la inyección moldear

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
Miguel Nivón

BRG Product Manager

+52 728 284 3185 Ext. 315Correo

Servicio al cliente