Cambiar idioma :


Certificado para Universal Robots Plus.
El eje rotatorio externo robolink® D permite movimientos circulares de la pieza de trabajo. También a menudo se les llama anillos giratorios, mesas de indexación rotativas o mesas rotativas, y permiten el transporte continuo a varias estaciones en un solo paso de trabajo. El radio de acción del robot se extiende, haciendo que los robots sean mucho más flexibles en sus aplicaciones. El eje giratorio es accionado electromecánicamente por un motor paso a paso a través de una caja de cambios con transmisión 48:1
.

Eje rotatorio externo robolink® D
El eje rotatorio certificado UR+ amplía el área de trabajo del robot universal. La integración en el sistema de control UR CAP se realiza con una solución plug-and-play o, según se desee, con un gabinete de conmutadores listo
para conectar. Obtiene todo de una sola fuente: cadenas de energía adecuadas para los robots UR, cables de conexión y un eje giratorio

Séptimo eje para robots UR con drylin® ZLW
Además del eje rotatorio, igus® ofrece el eje lineal drylin® para ampliar el área de trabajo del robot UR.
Lo que obtienes: un eje de correa dentada, kit adaptador UR, caja de cambios y motor, cadenas de energía — con integración de tapa UR a pedido
.

para drylin séptimo eje y eje rotatorio externo
Listo para conectar, solución plug-and-play para la integración sencilla de un séptimo eje o eje rotatorio externo en Universal Robots con UR CAP.
Número de pieza:
Número de parte: RL-D-50-A210

disponible con y sin motor
Por favor, póngase en contacto con nosotros si necesita otras traducciones o motores.

Servicio al Cliente:
Teléfono: De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00
Chat en vivo: 24 horas