Mi persona de contacto
igus® México S. de R.L. de C.V.

Boulevard Aeropuerto 160

Col. Corredor Industrial Toluca-Lerma

Toluca, C.P 52004

+52 728 2843185
+52 728 2843185

Harnessed cables according to Danaher Motion standard

readycable® harnessed drive cables according to the Danaher Motion manufacturer's standard are ideal for long service life in moving applications in energy chains. Thanks to extensive testing in the igus® laboratory, they are dependable and backed up by a 36-month warranty. They are based on the reliable chainflex® cables from igus® and are tested with many millions of cycles in the corresponding applications. More than 4000 harnessed cables such as motor cables, servo cables, signal cables and encoder cables are on offer. All harnessed readycable® drive cables can be ordered to the exact length required without surcharges for cutting or small quantities.

Productos

Filtro

Requerimientos
Material
Requerimientos

Número de productos: 499

readycable® cable de potencia conforme al estándar de Danaher Motion 89959 (5 m), cable base, TPE 7,5 x d
  • Requerimientos: Para aplicaciones de exigencias extremas
  • Revestimiento exterior: TPE
  • Apantallamiento
  • Resistentes a la hidrólisis y a los microbios
  • Retardante de llama
  • Libre de siliconas
  • Resistencia al aceite: Resistente al aceite conforme a DIN EN 60811-404, e incluso al bioaceite conforme a VDMA 24568, probado con Plantocut 8 S-MB por DEA.
  • Clase chainflex®: 6.6.4.1

desde / de 112.10 USD / Uni.

Ir a la página de producto
readycable® cable de potencia conforme al estándar de Danaher Motion 89960 (10 m), cable base, PVC 7,5 x d
  • Requerimientos: Para aplicaciones muy exigentes
  • Revestimiento exterior: PVC
  • Apantallamiento
  • Retardante de llama
  • Libre de siliconas
  • Resistente a los rayos UV
  • Resistencia al aceite: Resistente al aceite conforme a DIN EN 50363-4-1
  • Clase chainflex®: 5.5.2.1

desde / de 111.51 USD / Uni.

Ir a la página de producto
readycable® cable de potencia conforme al estándar de Danaher Motion 90083 (5 m), cable base, PVC 15 x d
  • Requerimientos: Para aplicaciones flexibles
  • Revestimiento exterior: PVC
  • Apantallamiento
  • Retardante de llama
  • Libre de siliconas
  • Resistencia al aceite: Sin resistencia al aceite
  • Clase chainflex®: 3.1.1.1

desde / de 110.37 USD / Uni.

Ir a la página de producto
readycable® cable de potencia conforme al estándar de Danaher Motion 88959 (5 m), cable base, TPE 7,5 x d, sin halógeno
  • Requerimientos: Para las aplicaciones más exigentes
  • Revestimiento exterior: TPE
  • Apantallamiento
  • Resistentes a la hidrólisis y a los microbios
  • Libre de halógenos
  • Libre de siliconas
  • Resistente a los rayos UV
  • Resistencia al aceite: Resistente al aceite conforme a DIN EN 60811-404, e incluso al bioaceite conforme a VDMA 24568, probado con Plantocut 8 S-MB por DEA.
  • Clase chainflex®: 7.6.4.1

desde / de 112.08 USD / Uni.

Ir a la página de producto
readycable® cable de potencia conforme al estándar de Danaher Motion 88962 (15 m), cable base, PVC 15 x d
  • Requerimientos: Para aplicaciones flexibles
  • Revestimiento exterior: PVC
  • Apantallamiento
  • Retardante de llama
  • Libre de siliconas
  • Resistencia al aceite: Sin resistencia al aceite
  • Clase chainflex®: 3.1.1.1

desde / de 110.74 USD / Uni.

Ir a la página de producto
readycable® cable de potencia conforme al estándar de Danaher Motion 89918 (5 m), cable base, TPE 7,5 x d, sin halógeno
  • Requerimientos: Para las aplicaciones más exigentes
  • Revestimiento exterior: TPE
  • Apantallamiento
  • Resistentes a la hidrólisis y a los microbios
  • Libre de halógenos
  • Libre de siliconas
  • Resistente a los rayos UV
  • Resistencia al aceite: Resistente al aceite conforme a DIN EN 60811-404, e incluso al bioaceite conforme a VDMA 24568, probado con Plantocut 8 S-MB por DEA.
  • Clase chainflex®: 7.6.4.1

desde / de 111.40 USD / Uni.

Ir a la página de producto
readycable® cable de potencia conforme al estándar de Danaher Motion 89952 (10 m), cable base, PVC 7,5 x d
  • Requerimientos: Para aplicaciones muy exigentes
  • Revestimiento exterior: PVC
  • Apantallamiento
  • Retardante de llama
  • Libre de siliconas
  • Resistente a los rayos UV
  • Resistencia al aceite: Resistente al aceite conforme a DIN EN 50363-4-1
  • Clase chainflex®: 5.5.2.1

desde / de 111.04 USD / Uni.

Ir a la página de producto
readycable® cable de potencia conforme al estándar de Danaher Motion 89952 (10 m), cable base, PVC 15 x d
  • Requerimientos: Para aplicaciones flexibles
  • Revestimiento exterior: PVC
  • Apantallamiento
  • Retardante de llama
  • Libre de siliconas
  • Resistencia al aceite: Sin resistencia al aceite
  • Clase chainflex®: 3.1.1.1

desde / de 110.37 USD / Uni.

Ir a la página de producto
readycable® cable de potencia conforme al estándar de Danaher Motion 107486 (10 m), cable base, PVC 15 x d
  • Requerimientos: Para aplicaciones flexibles
  • Revestimiento exterior: PVC
  • Apantallamiento
  • Retardante de llama
  • Libre de siliconas
  • Resistencia al aceite: Sin resistencia al aceite
  • Clase chainflex®: 3.1.1.1

desde / de 81.44 USD / Uni.

Ir a la página de producto
readycable® cable de potencia conforme al estándar de Danaher Motion 88959 (5 m), cable base, PVC 7,5 x d
  • Requerimientos: Para aplicaciones muy exigentes
  • Revestimiento exterior: PVC
  • Apantallamiento
  • Retardante de llama
  • Libre de siliconas
  • Resistente a los rayos UV
  • Resistencia al aceite: Resistente al aceite conforme a DIN EN 50363-4-1
  • Clase chainflex®: 5.5.2.1

desde / de 82.11 USD / Uni.

Ir a la página de producto
readycable® cable de potencia conforme al estándar de Danaher Motion 107473 (5 m), cable base, TPE 7,5 x d
  • Requerimientos: Para aplicaciones de exigencias extremas
  • Revestimiento exterior: TPE
  • Apantallamiento
  • Resistentes a la hidrólisis y a los microbios
  • Retardante de llama
  • Libre de siliconas
  • Resistencia al aceite: Resistente al aceite conforme a DIN EN 60811-404, e incluso al bioaceite conforme a VDMA 24568, probado con Plantocut 8 S-MB por DEA.
  • Clase chainflex®: 6.6.4.1

desde / de 82.36 USD / Uni.

Ir a la página de producto
readycable® cable de potencia conforme al estándar de Danaher Motion 107475 (15 m), cable base, PVC 7,5 x d
  • Requerimientos: Para aplicaciones muy exigentes
  • Revestimiento exterior: PVC
  • Apantallamiento
  • Retardante de llama
  • Libre de siliconas
  • Resistente a los rayos UV
  • Resistencia al aceite: Resistente al aceite conforme a DIN EN 50363-4-1
  • Clase chainflex®: 5.5.2.1

desde / de 82.11 USD / Uni.

Ir a la página de producto
readycable® cable de potencia conforme al estándar de Danaher Motion 107475 (15 m), cable base, PVC 15 x d
  • Requerimientos: Para aplicaciones flexibles
  • Revestimiento exterior: PVC
  • Apantallamiento
  • Retardante de llama
  • Libre de siliconas
  • Resistencia al aceite: Sin resistencia al aceite
  • Clase chainflex®: 3.1.1.1

desde / de 81.44 USD / Uni.

Ir a la página de producto
readycable® cable de potencia conforme al estándar de Danaher Motion 107476 (20 m), cable base, PVC 15 x d
  • Requerimientos: Para aplicaciones flexibles
  • Revestimiento exterior: PVC
  • Apantallamiento
  • Retardante de llama
  • Libre de siliconas
  • Resistencia al aceite: Sin resistencia al aceite
  • Clase chainflex®: 3.1.1.1

desde / de 81.44 USD / Uni.

Ir a la página de producto
readycable® cable de potencia conforme al estándar de Danaher Motion 107476 (20 m), cable base, TPE 7,5 x d
  • Requerimientos: Para aplicaciones de exigencias extremas
  • Revestimiento exterior: TPE
  • Apantallamiento
  • Resistentes a la hidrólisis y a los microbios
  • Retardante de llama
  • Libre de siliconas
  • Resistencia al aceite: Resistente al aceite conforme a DIN EN 60811-404, e incluso al bioaceite conforme a VDMA 24568, probado con Plantocut 8 S-MB por DEA.
  • Clase chainflex®: 6.6.4.1

desde / de 82.36 USD / Uni.

Ir a la página de producto

Consulting

Photo
Francisco Márquez

Country Manager

Write e-mail

Consulta y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 7:00 a 20:00
Sábados de 8:00 a 12:00

Online:

24h