Mi persona de contacto
Select location

Después de seleccionar su código postal, designamos el personal correspondiente para atenderlo de inmediato.

Brazos robóticos completos

Con los brazos robóticos robolink®, los procesos monótonos y peligrosos pueden automatizarse fácilmente y con un coste económico. igus® ofrece brazos articulados estándar sin pinzas y brazos robóticos que pueden configurarse individualmente con el diseñador robolink® y equiparse con pinzas de la compañía SCHUNK o ventosas de vacío de MM Engineering. Con el diseñador robolink®, las secuencias de movimiento del robot también pueden simularse para obtener una mejor idea de la aplicación. En caso de ser necesario, la empresa Commonplace Robotics GmbH ofrece un controlador industrial apto para robolink® D y que, mediante un software intuitivo, permite programar el brazo articulado. Al estar basados en un principio modular, los componentes robolink® pueden combinarse con elementos especiales, solicitarse individualmente y funcionar con una unidad de control de programación propia. Por tanto, los productos robolink® no solo son especialmente versátiles, sino que además pueden adaptarse a los cambios en el proceso de automatización.   
 

Productos

Número de productos: 10

robolink® RL-DCi - módulo completo de 5 grados de libertad, con controlador integrado
  • Cinemática de 5 ejes predefinida con articulaciones robolink® D y un sistema de control integrado
  • Panel de control muy intuitivo con una pantalla táctil de 3,5"
  • Ultracompacto: no requiere armario de control
  • 1 módulo de entradas/salidas digitales con 4 entradas y 4 salidas, de 24 V, puede ampliarse hasta 3 módulos
  • Alcance: 680 mm
  • Peso de carga: 500 g
  • Ver en el diseñador
robolink® RL-DCi - módulo completo de 4 grados de libertad, con controlador integrado
  • Cinemática de 4 ejes predefinida con articulaciones robolink® D y un sistema de control integrado
  • Panel de control muy intuitivo con una pantalla táctil de 3,5"
  • Ultracompacto: no requiere armario de control
  • 1 módulo de entradas/salidas digitales con 4 entradas y 4 salidas, de 24 V, puede ampliarse hasta 3 módulos
  • Alcance: 510 mm
  • Peso de carga: 1.000 g
  • Ver en el diseñador
robolink® RL-DC - módulo completo de 4 grados de libertad y encoder con salida
  • Versión pequeña
  • 4 grados de libertad
  • Encoder con salida
  • Alcance: 600 mm
  • Peso de carga: 1.000 g
  • Clase de protección: IP52
robolink® RL-DC - módulo completo de 4 grados de libertad con motor, encoder y conector INI
  • Versión grande
  • 4 grados de libertad
  • Encoder motor
  • Kit INI
  • Alcance: 710 mm
  • Peso de carga: 3000 g
  • Ver en el diseñador
  • Clase de protección: IP52
robolink® RL-DC - módulo completo de 4 grados de libertad y encoder con salida
  • Versión grande
  • 4 grados de libertad
  • Encoder externo
  • Alcance: 710 mm
  • Peso de carga: 3.000 g
  • Clase de protección: IP52
robolink® RL-DC - módulo completo de 5 grados de libertad con motor, encoder y conector INI
  • Versión pequeña
  • 5 grados de libertad
  • Encoder motor
  • Kit INI
  • Alcance: 680 mm
  • Peso de carga: 500 g
  • Ver en el diseñador
  • Clase de protección: IP52
robolink® RL-DC - módulo completo de 5 grados de libertad y encoder con salida
  • Versión pequeña
  • 5 grados de libertad
  • Encoder externo
  • Alcance: 680 mm
  • Peso de carga: 500 g
  • Clase de protección: IP52
robolink® RL-DC - módulo completo de 5 grados de libertad con motor, encoder y conector INI
  • Versión grande
  • 5 grados de libertad
  • Encoder motor
  • Kit INI
  • Alcance: 790 mm
  • Peso de carga: 2500 g
  • Ver en el diseñador
  • Clase de protección: IP52
robolink® RL-DC - módulo completo de 5 grados de libertad y encoder con salida
  • Versión grande
  • 4 grados de libertad
  • Encoder externo
  • Alcance: 710 mm
  • Peso de carga: 3.000 g
  • Clase de protección: IP52