Mi persona de contacto
Select location

Después de seleccionar su código postal, designamos el personal correspondiente para atenderlo de inmediato.

Articulaciones con motor

Con el kit modular robolink® D, ahora es posible automatizar una gran variedad de procesos de una forma fácil y económica, como es el caso de las tareas pick & place. El movimiento del brazo robótico es posible gracias a las articulaciones robolink® D alimentadas con un accionamiento directo y un motor paso a paso. Las articulaciones pueden solicitarse en diferentes tamaños y con piñones sinfín o engranajes de transmisión armónica. En el caso de los piñones sinfín y los engranajes de transmisión armónica, el motor se encuentra directamente en el eje y, según la aplicación, puede instalarse como un motor a prueba de agua. Por ejemplo, en aplicaciones en contacto con agua pulverizada. Las articulaciones también son compatibles con motores de otros fabricantes. Con los componentes robolink® disponibles de forma individual, ahora es posible consegur una máxima modularidad al combinarlos entre ellos o juntarlos con otros componentes especiales.

Productos

Filtro

Sistema

Número de productos: 9

Articulación robolink® de gama alta, tamaño de instalación 20, asimétrico, con motor
Articulación robótica asimétrica robolink® D con dos platos giratorios PRT
 
Plato giratorio 1 pza. PRT con diseño 01 (PRT-01-xx), sinfín de aluminio
(aluminio anodizado duro), alta rigidez. Sistema de accionamiento mediante corona dentada y sinfín.
El agujero central queda libre para, por ejemplo, pasar cables de alimentación.
 
● Ejemplo de aplicación: en horizontal sobre una base

desde / de 370.01 USD/Uni.

Ir a la página de producto
robolink® D | Rotary axis with motor| Module RL-D-20-A0202
  • Velocidad nominal: 30 rpm
  • Tipo de motor: Motor DC
  • Tamaño: Tamaño 20
  • Vida útil mecánica: mín. 1.000.000 ciclos
robolink® D | Rotary axis with motor| Module RL-D-30-A0203
  • Velocidad nominal: 10 rpm
  • Tipo de motor: Motor DC
  • Tamaño: Tamaño 30
  • Vida útil mecánica: mín. 1.000.000 ciclos
robolink® D | Rotary axis with motor| Module RL-D-30-A0171
  • Velocidad nominal: 10 rpm
  • Tipo de motor: Motor paso a paso NEMA23
  • Tamaño: Tamaño 30
  • Vida útil mecánica: mín. 1.000.000 ciclos
robolink® D | Rotary axis with motor| Module RL-D-50-A0129
  • Velocidad nominal: 6 rpm
  • Tipo de motor: Motor paso a paso NEMA23XL
  • Tamaño: Tamaño 50
  • Vida útil mecánica: mín. 1.000.000 ciclos
robolink® S | Rotary axis with motor | Module RL-S-11-28-AA-N11-02
  • Velocidad nominal: 6 rpm
  • Tipo de motor: NEMA11
  • Tamaño: Tamaño 17
  • Vida útil mecánica: mín. 1.000.000 ciclos
robolink® D | Rotary axis with motor| Module RL-D-30-A0207
  • Velocidad nominal: 10 rpm
  • Tipo de motor: Motor paso a paso NEMA23
  • Tamaño: Tamaño 30
  • Vida útil mecánica: mín. 1.000.000 ciclos
robolink® D | Rotary axis with motor| Module RL-D-20-A0206
  • Velocidad nominal: 30 rpm
  • Tipo de motor: NEMA17
  • Tamaño: Tamaño 20
  • Vida útil mecánica: mín. 1.000.000 ciclos
robolink® D | Rotary axis with motor| Module RL-D-50-A0204
  • Velocidad nominal: 6 rpm
  • Tipo de motor: Motor DC
  • Tamaño: Tamaño 50
  • Vida útil mecánica: mín. 1.000.000 ciclos