Mi persona de contacto
Select location

Después de seleccionar su código postal, designamos el personal correspondiente para atenderlo de inmediato.

Sistema modular para robótica robolink®

Sistema modular para robótica
El sistema modular para robótica permite automatizar las tareas manuales de forma rápida y fácil. Los brazos articulados están disponibles en varias longitudes y tamaños. El numero de articulaciones libres de lubricación para estos sistemas oscila entre dos y seis y el robot puede equiparse con diferentes accesorios como pinzas, elementos de succión, cámaras, etc. Los componentes para robots de la gama robolink® destacan por su modularidad. Al tener un diseño modular, los brazos robóticos pueden configurarse libremente ajustándose al presupuesto de cada cliente. Además, igus® también ofrece la opción de solicitar sistemas completos listos para usar.  

Productos

Número de productos: 8

robolink® RL-DP - complete module 4 degrees of freedom, optionally with integrated control system
  • Payload up to 30N
  • Cycle times > 7s
  • Reach up to 620mm
  • Also available with control system in the control cabinet or as top-hat (DIN) rail
  • Available as 4 DOF or 5 DOF
  • Optimised drives for reduced guide clearance
  • More rigid construction due to new design of basic structure 
  • Software available for free  iRC software 
  • Dynamic with 500g: min. 7 picks/min.
  • Standard colour of robot: black, individual colour possible
robolink® RL-DP - complete module 5 degrees of freedom, optionally with integrated control system
  • Payload up to 30N
  • Cycle times > 7s
  • Reach up to 790mm
  • Also available with control system in the control cabinet or as top-hat (DIN) rail
  • Available as 4 DOF or 5 DOF
  • Optimised drives for reduced guide clearance
  • More rigid construction due to new design of basic structure 
  • Software available for free iRC software 
  • Dynamic with 500g: min. 7 picks/min.
  • Standard colour of robot: black, individual colour possible
robolink® RL-DCi - módulo completo de 5 grados de libertad, con controlador integrado
  • Cinemática de 5 ejes predefinida con articulaciones robolink® D y un sistema de control integrado
  • Panel de control muy intuitivo con una pantalla táctil de 3,5"
  • Ultracompacto: no requiere armario de control
  • 1 módulo de entradas/salidas digitales con 4 entradas y 4 salidas, de 24 V, puede ampliarse hasta 3 módulos
  • Alcance: 680 mm
  • Peso de carga: 500 g
  • Ver en el diseñador
robolink® RL-DCi - módulo completo de 4 grados de libertad, con controlador integrado
  • Cinemática de 4 ejes predefinida con articulaciones robolink® D y un sistema de control integrado
  • Panel de control muy intuitivo con una pantalla táctil de 3,5"
  • Ultracompacto: no requiere armario de control
  • 1 módulo de entradas/salidas digitales con 4 entradas y 4 salidas, de 24 V, puede ampliarse hasta 3 módulos
  • Alcance: 510 mm
  • Peso de carga: 1.000 g
  • Ver en el diseñador
robolink® RL-DC - módulo completo de 4 grados de libertad con motor, encoder y conector INI
  • Versión grande
  • 4 grados de libertad
  • Encoder motor
  • Kit INI
  • Alcance: 710 mm
  • Peso de carga: 3000 g
  • Ver en el diseñador
  • Clase de protección: IP52
robolink® RL-DC - módulo completo de 5 grados de libertad con motor, encoder y conector INI
  • Versión grande
  • 5 grados de libertad
  • Encoder motor
  • Kit INI
  • Alcance: 790 mm
  • Peso de carga: 2500 g
  • Ver en el diseñador
  • Clase de protección: IP52
robolink® RL-DC - módulo completo de 5 grados de libertad con motor, encoder y conector INI
  • Versión pequeña
  • 5 grados de libertad
  • Encoder motor
  • Kit INI
  • Alcance: 680 mm
  • Peso de carga: 500 g
  • Ver en el diseñador
  • Clase de protección: IP52