Articulación axial robolink® de 2 GDL: con sensores de ángulo opcionales

Articulación robolink® de 2 ejes:
Peso: 400 g.
Carga máx.: pivotante 12 Nm, rotativo 5 Nm
Ángulo pivotante: 180° (+180°/0°)
Angulo de rotación: 340° (± 170°)
 
Material: poliamida fina PA 2200, tornillos VA Cuerdas Dyneema, cojinetes HC de aluminio (como alternativa iglidur® J)

 

A = rotativo ± 270° | B = pivotante ± 180° - 0°
C = recorrido de la cuerda

 
Art. n.º:
Medidas [mm]
Referencia Denominación x1 x2 l1 l2 dK dT    
 RL-50-003 Articulación oscilante/rotatoria +180°/0 221 134 218 75 76 26 a petición 
 RL-50-003-E Con sensores de ángulo +180°/0° 221 134 218 75 76 26 a petición 
Más información sobre la pieza seleccionada:
3D-CAD Pedido de muestra Consulta de precio Precios escalonados myCatalog
* Longitud estándar del tubo = 100 mm; otras longitudes disponibles.

igus® Contacto +52-728-284-3185 E-Mail a igus®

myigus myCatalog
No mínimos en ordenes
800 - 1900 Envios + Soporte Técnico Envios en 24horas de USA* Muestras gratis

¡Más de 100,000 productos directamente en nuestro almacen de USA! Envios y asesoría técnica de L a V de 8-19 horas.

Condiciones de venta Imprint Notas generales Declaración sobre la protección de datos privados
This website uses cookies. By continuing to browse this website you agree to our use of cookies.