Boulevard Aeropuerto 160
Col. Corredor Industrial Toluca-Lerma
Toluca, C.P 52004
Altura de extensión | Diseño del cesto |
---|---|
0-3 m | Cesto de una sola pieza |
3-13 m | Cesto telescópico |
Velocidad | Aceleración | Velocidad lateral | Aceleración lateral |
---|---|---|---|
≤ 1 m/s | ≤ 2 m/s2 | ≤ 1 m/s | ≤ 2 m/s2 |
Travel distance S [ft]: |
|
Referencia | Diámetro máx. de los cables |
Radio de curvatura máx. |
Altura interior | Anchura interior | Longitud* | Número de compartimentos |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | ||||
LB-E332-25-2-175-1-01-0 | 0.35 | 6.89 | 0.51 | 0.98 | 39.37 | 2 | a petición | |
LB-E332-25-2-175-2-01-0 | 0.35 | 6.89 | 0.51 | 0.98 | 78.74 | 2 | a petición | |
LB-E332-25-2-175-3-01-0 | 0.35 | 6.89 | 0.51 | 0.98 | 118.11 | 2 | a petición | |
LB-E332-25-2-175-4-01-0 | 0.35 | 6.89 | 0.51 | 0.98 | 157.48 | 2 | a petición | |
LB-E332-25-2-175-5-01-0 | 0.35 | 6.89 | 0.51 | 0.98 | 196.85 | 2 | a petición | |
LB-E332-25-2-175-6-01-0 | 0.35 | 6.89 | 0.51 | 0.98 | 236.22 | 2 | a petición | |
LB-E332-25-2-175-7-01-0 | 0.35 | 6.89 | 0.51 | 0.98 | 275.59 | 2 | a petición | |
LB-E332-25-2-175-8-01-0 | 0.35 | 6.89 | 0.51 | 0.98 | 314.96 | 2 | a petición | |
LB-E332-25-2-175-9-01-0 | 0.35 | 6.89 | 0.51 | 0.98 | 354.33 | 2 | a petición | |
LB-E332-25-2-175-10-01-0 | 0.35 | 6.89 | 0.51 | 0.98 | 393.7 | 2 | a petición | |
LB-E332-25-2-175-11-01-0 | 0.35 | 6.89 | 0.51 | 0.98 | 433.07 | 2 | a petición | |
LB-E332-25-2-175-12-01-0 | 0.35 | 6.89 | 0.51 | 0.98 | 472.44 | 2 | a petición | |
LB-E332-25-2-175-13-01-0 | 0.35 | 6.89 | 0.51 | 0.98 | 511.81 | 2 | a petición |
Travel distance S [ft]: |
|
Referencia | Diámetro máx. de los cables |
Radio de curvatura máx. |
Altura interior | Anchura interior | Longitud* | Número de compartimentos |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | ||||
LB-E332-32-2-250-1-01-0 | 0.47 | 9.84 | 0.67 | 1.26 | 39.37 | 2 | a petición | |
LB-E332-32-2-250-2-01-0 | 0.47 | 9.84 | 0.67 | 1.26 | 78.74 | 2 | a petición | |
LB-E332-32-2-250-3-01-0 | 0.47 | 9.84 | 0.67 | 1.26 | 118.11 | 2 | a petición | |
LB-E332-32-2-250-4-01-0 | 0.47 | 9.84 | 0.67 | 1.26 | 157.48 | 2 | a petición | |
LB-E332-32-2-250-5-01-0 | 0.47 | 9.84 | 0.67 | 1.26 | 196.85 | 2 | a petición | |
LB-E332-32-2-250-6-01-0 | 0.47 | 9.84 | 0.67 | 1.26 | 236.22 | 2 | a petición | |
LB-E332-32-2-250-7-01-0 | 0.47 | 9.84 | 0.67 | 1.26 | 275.59 | 2 | a petición | |
LB-E332-32-2-250-8-01-0 | 0.47 | 9.84 | 0.67 | 1.26 | 314.96 | 2 | a petición | |
LB-E332-32-2-250-9-01-0 | 0.47 | 9.84 | 0.67 | 1.26 | 354.33 | 2 | a petición | |
LB-E332-32-2-250-10-01-0 | 0.47 | 9.84 | 0.67 | 1.26 | 393.7 | 2 | a petición | |
LB-E332-32-2-250-11-01-0 | 0.47 | 9.84 | 0.67 | 1.26 | 433.07 | 2 | a petición | |
LB-E332-32-2-250-12-01-0 | 0.47 | 9.84 | 0.67 | 1.26 | 472.44 | 2 | a petición | |
LB-E332-32-2-250-13-01-0 | 0.47 | 9.84 | 0.67 | 1.26 | 511.81 | 2 | a petición |
De lunes a viernes de 7:00 a 20:00Sábados de 8:00 a 12:00
24h