Boulevard Aeropuerto 160
Col. Corredor Industrial Toluca-Lerma
Toluca, C.P 52004
Los materiales de igus® para impresión 3D son estables y están compuestos por plásticos técnicos iglidur® resistentes al desgaste. Las piezas personalizadas fabricadas con estos materiales garantizan una larga vida útil, así como una excepcional resistencia al desgaste.
La gama consta de filamentos especiales para la impresión 3D por modelado de deposición fundida/fabricación por filamento fundido (MDF/FFF) y plásticos para el sinterizado selectivo por láser (SLS). Mediante estos métodos, igus® ofrece un servicio de impresión 3D para prototipos, series pequeñas o cantidades reducidas de componentes complejos para maquinaria. Hasta la fecha, se han impreso series de hasta 1000 unidades.
Su gran resistencia a la abrasión y durabilidad con una vida útil testada, hacen que los materiales de impresión 3D igus® sean especialmente beneficiosos para aplicaciones móviles.
De lunes a viernes de 7:00 a 20:00Sábados de 8:00 a 12:00
24h