Boulevard Aeropuerto 160
Col. Corredor Industrial Toluca-Lerma
Toluca, C.P 52004
Especialmente diseñadas para robots multieje
Alta resistencia a la tracción
Alta resistencia a la torsión con tope mecánico para una torsión definida
Estructura modular que puede alargarse o acortarse a la medida deseada
Sistemas de retracción
Menor longitud requerida de los cables al no desviarse
Económicas
Diseño compacto
Reducción de los puntos de desviación
Mayor fiabilidad para tubos LLK y de suministro
Cables de torsión y del 7º eje con una garantía de 36 meses
La vida útil estimada se puede calcular online
Por metros o confeccionados
Sin costes por corte ni pedido mínimo
Entrega en 24h
Sensores para cadenas portacables, cables chainflex y tecnología de cojinetes
Integración en la infraestructura existente
Conexión opcional a la nube
Planificación de los trabajos de mantenimiento
Reciba un informe de inactividad inminente con antelación
Paquetes confeccionados para robots de soldadura
Cadenas portacables con cables chainflex y tubos para el suministro de energía, datos y diferentes medios
se pueden confeccionar con los conectores originales según 24 normas de fabricantes
Deslizar en lugar de rodar con las guías lineales
Intercambiables con soluciones metálicas
Libres de corrosión y resistentes a la suciedad, el agua, los químicos, el calor y los impactos
Ligero y robusto
De lunes a viernes de 7:00 a 20:00Sábados de 8:00 a 12:00
24h