Boulevard Aeropuerto 160
Col. Corredor Industrial Toluca-Lerma
Toluca, C.P 52004
iglidur® J, con agujero pasante
iglidur® J, con agujero pasante
Ajuste manual de la holgura, freno manual
Cojinetes lineales económicos hechos de iglidur® J260
iglidur® J200, con agujero roscado
iglidur® RN213, pivote roscado, para temperaturas elevadas
iglidur® J200, pivote roscado
Contacto angular, fabricado en aluminio
Diseño redondo en tándem, fabricado en aluminio anodizado duro
Carro completo con agujero pasante central y ajuste de holgura manual
Carro de perfil cuadrado, montado y con fijación manual
Carro híbrido con 4 cojinetes de rueda doble y fijación manual
Carros híbridos con 4 cojinetes de doble rueda y fijación manual
Freno manual de aluminio para raíles de perfil cuadrado
Diseño redondo, fabricado en aluminio, elemento de deslizamiento hecho de iglidur® J200, con muelle pretensado
Para diferentes radios de curvatura
Para diferentes radios de curvatura, convexos o cóncavos
Diseño redondo, holgura ajustable, elemento de deslizamiento hecho de iglidur® J200
De lunes a viernes de 7:00 a 20:00Sábados de 8:00 a 12:00
24h