Alivio de fuerzas

igus® chainfix alivio de tensión

igus® alivio de tensión fue desarrollado específicamente para el uso en cadenas portacables y aplicaciones dinámicas. La combinación de material de cables chainflex® y los componentes del plástico contactante del sistema chainfix alivio de tensión de igus® están diseñados para durabilidad alta de los cables y máxima fuerza de retención. La combinación de material de cables chainflex® y los componentes del plástico contactante del sistema chainfix alivio de tensión de igus® están diseñados para durabilidad alta de los cables y máxima fuerza de retención. igus® ofrece la mejor solución referente a costes y beneficios para un rango amplio de aplicaciones. Por ejemplo, las abrazaderas aprobadas de alivio de tensión de chainfix para carreras largas ó aplicaciones duras, ó las pepitas de alivio de tensión de chainfix como solución de alivio de tensión simple y económico igus® chainfix alivios de tensión han sido probados bajo condiciones en el terreno y han sido usados por clientes en todo el mundo durante años.

Información de alivio de tensión
chainfix sistemas de alivio de tensión  

Abrazaderas Chainfix

Alivio de tensión para cadena portacables con abrazaderas
de igus® y elementos de presión de igus®.

Larga vida útil para aplicaciones dinámicas.
Integrables en los terminales KMA de igus®
Alta rigidez inherente al material para una mayor fiabilidad

Placas sujetacables  

Peine de sujeción igus®

Peine de sujeción como pieza individual

Componente individual para el diseño de la cabina de control ó la industria mecánica.
Accesorios para sistemas de cadena portacables de igus®

Clips de alivio de tensión  

Chainfix Clip

chainfix clips son una serie de abrazaderas y piezas de fondo
hechos de plástico para diámetros de cables desde 4 hasta 24 mm.

Montaje rápido sin herramientas.
Posibilidad de superponer 2 y 3 capas sobre otra
Altas fuerzas de tracción en caso de montaje de una capa.

Alivio de tensión  

Precinto Chainfix

Descargas de tensión pequeñas para la sujeción de cables de hasta Ø 20 mm

Para todos los soportes de montaje KMA con opción de perfil C.
Montaje simple.

separador con peine  

separador con peine

Separadores con fijación tipo peine integrados

De montaje fácil, completamente sin tornillos
Para usarse en el primer o último eslabón.

Peine para alivio de tensión bloque alivio de tensión  

Bloque de bridas igus®

El bloque de bridas igus® es un nuevo sistema de sujeción especialmente diseñado para tubos

Sistema modular, por tanto, muy adaptable
Ahorra espacio:
Diámetro del tubo de 4.3 a 14 mm.

Sistema de conexión de alivio de tensión  

Sistema en plástico igus® de alivio de tensión de fuerzas

El alivio de la tensión a la que se someten los cables puede producirse gracias a las sujeciones plásticas, en un espacio reducido con componentes PU.

Sistema modular, opciones de alivio de tensión personalizadas
Instalación rápida
Unión roscada estándar
Fabricación personalizada a partir de 1 producto.

Alivio de tensión  

igus® CVF alivio de tensión

Elemento de alivio de tensión fuera de la sección del conductor de la cadena.

Alivio de tensión fácil para cables, aún en tubos encerrados estructura escalonada. Montaje de readaptación sin problemas es posible tanto como con conectores diferentes

igus® México S. de R.L. de C.V Boulevard Aeropuerto 160 Int. 135 Col. Corredor Industrial Toluca-Lerma Toluca, C.P 52004 Tel: 728-284-3185

igus® Contacto +52-728-284-3185 E-Mail a igus®

myigus myCatalog
No mínimos en ordenes
800 - 1900 Envios + Soporte Técnico Envios en 24horas de USA* Muestras gratis

¡Más de 100,000 productos directamente en nuestro almacen de USA! Envios y asesoría técnica de L a V de 8-19 horas.

Newsletter Registration
Condiciones de venta Imprint Notas generales Declaración sobre la protección de datos privados
Utilizamos cookies para prestar un mejor servicio a nuestros clientes. Al utilizar nuestra página web declara que está conforme con nuestra política de cookies Política de Privacidad