Boulevard Aeropuerto 160
Col. Corredor Industrial Toluca-Lerma
Toluca, C.P 52004
Peso ligero gracias al uso del plástico y el aluminio
Diseñados para un montaje rápido
Económicos gracias a la superficie de aluminio inyectado y anodizado claro
Sin lubricación ni mantenimiento
Disponibilidad directa desde almacén
Rosca autoblocante
Rosca helicoidal rápida dryspin®
Correas de neopreno de la gama básica
Diseño compacto y estrecho
Los husillos pueden contar con cojinetes de rosca métrica o roscas helicoidales dryspin®
Velocidad de avance de hasta 25 mm por rotación
Impreso en 3D y económico gracias al proceso de inyección
Instalación extremadamente rápida al componerse de pocas piezas
Carro con múltiples opciones de fijación
Perfil plano y con estabilidad torsional gracias a la guía drylin® W de perfil doble
Husillo con rosca métrica o trapezoidal autoblocante
Ajuste rápido gracias a la rosca helicoidal rápida dryspin®
Peso ligero gracias al uso de plástico y aluminio
Varias opciones de fijación: elementos de sujeción o tuercas para ranuras
Longitudes de carrera individuales (tamaño 0630 hasta 500 mm y tamaño 1.040 hasta 1.000 mm)
Actuador accionado mediante ejes económicos con correa dentada
Para un área de trabajo de 500 x 500 mm
Listo para conectar con motores paso a paso NEMA
De lunes a viernes de 7:00 a 20:00Sábados de 8:00 a 12:00
24h