Boulevard Aeropuerto 160
Col. Corredor Industrial Toluca-Lerma
Toluca, C.P 52004
Diseño robusto
Disponibles en 3 tamaños de instalación
Varios materiales para ejes y husillos
Resistente a la corrosión y libre de mantenimiento
Resistente a temperaturas de hasta 80 °C.
TR10x2, TR18x4 o TR24x5
L max.: |
|
Seleccione el tamaño de instalación de la mesa lineal con husillo.
Nº de art. | Máx. longitud de carrera | Peso [kg] | Peso adicional por 100 mm [kg] | Máx. capacidad de carga estática | Precio unitario por recorrido de 100 mm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
axial [N] | Radial [N] | ||||||
HTS-08-AWM | 300 | 0 | 0 | 22.5 | 90 | 271.41 USD | |
SHT-08-EWM | 300 | 0 | 0 | 22.5 | 90 | 284.77 USD | |
HTS-12-AWM | 750 | 1.1 | 0.067 | 157.5 | 630 | 247.09 USD | |
HTS-20-AWM | 1000 | 3.2 | 0.202 | 360 | 1440 | 372.61 USD | |
HTS-30-AWM | 1250 | 8.6 | 0.403 | 562.5 | 2250 | 641.12 USD | |
SHT-12-SWM | 750 | 1.3 | 0.134 | 157.5 | 630 | 204.47 USD | |
SHT-20-SWM | 1000 | 3.9 | 0.403 | 360 | 1440 | 305.52 USD | |
SHT-30-SWM | 1250 | 10.9 | 0.941 | 562.5 | 2250 | 502.48 USD | |
SHT-12-EWM | 750 | 1.3 | 0.134 | 157.5 | 630 | 255.63 USD | |
SHT-20-EWM | 1000 | 3.9 | 0.403 | 360 | 1440 | 409.43 USD | |
SHT-30-EWM | 1250 | 10.9 | 0.941 | 562.5 | 2250 | 730.05 USD |
Nº de art. | A -0,3 | Al -0,3 | H | E1 ±0,15 | E2 ±0,15 | E3 ±0,15 | l | R | f | lt ±0,1 | tk | ts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTS-08-AWM | 2.56 | 2.56 | 0.91 | 2.05 | 2.17 | 55 | 3.78 | 1.26 | 0.06 | 0.61 | 0.39 | 0.22 |
SHT-08-EWM | 2.56 | 2.56 | 0.91 | 2.05 | 2.17 | 55 | 3.78 | 1.26 | 0.06 | 0.61 | 0.39 | 0.22 |
HTS-12-AWM | 3.35 | 3.35 | 1.34 | 2.76 | 2.87 | 73 | 5.71 | 1.65 | 0.08 | 1.18 | 0.43 | 0.26 |
HTS-20-AWM | 5.12 | 5.12 | 1.89 | 4.25 | 4.53 | 115 | 7.95 | 2.83 | 0.08 | 1.42 | 0.59 | 0.35 |
HTS-30-AWM | 7.09 | 7.09 | 2.68 | 5.91 | 6.22 | 158 | 11.02 | 3.78 | 0.16 | 1.97 | 0.79 | 0.53 |
SHT-12-SWM | 3.35 | 3.35 | 1.34 | 2.76 | 2.87 | 73 | 5.71 | 1.65 | 0.08 | 1.18 | 0.43 | 0.26 |
SHT-20-SWM | 5.12 | 5.12 | 1.89 | 4.25 | 4.53 | 115 | 7.95 | 2.83 | 0.08 | 1.42 | 0.59 | 0.35 |
SHT-30-SWM | 7.09 | 7.09 | 2.68 | 5.91 | 6.22 | 158 | 11.02 | 3.78 | 0.16 | 1.97 | 0.79 | 0.53 |
SHT-12-EWM | 3.35 | 3.35 | 1.34 | 2.76 | 2.87 | 73 | 5.71 | 1.65 | 0.08 | 1.18 | 0.43 | 0.26 |
SHT-20-EWM | 5.12 | 5.12 | 1.89 | 4.25 | 4.53 | 115 | 7.95 | 2.83 | 0.08 | 1.42 | 0.59 | 0.35 |
SHT-30-EWM | 7.09 | 7.09 | 2.68 | 5.91 | 6.22 | 158 | 11.02 | 3.78 | 0.16 | 1.97 | 0.79 | 0.53 |
Nº de art. | tg | kt ±0,1 | s | sk | sg | kq | d | T | l2 | d2* estándar | ha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTS-08-AWM | M6 | 0.28 | 0.17 | 0.31 | M5 | 0.18 | 0.31 | TR6x2 | 0.67 | TR6x2 | 0.51 |
SHT-08-EWM | M6 | 0.28 | 0.17 | 0.31 | M5 | 0.18 | 0.31 | TR6x2 | 0.67 | TR6x2 | 0.51 |
HTS-12-AWM | M8 | 0.25 | 0.25 | 0.39 | M6 | 0.24 | 0.47 | TR10x2 | 0.67 | TR10x2 | 0.71 |
HTS-20-AWM | M10 | 0.34 | 0.25 | 0.43 | M8 | 0.28 | 0.79 | TR18x4 | 1.02 | 12 h9 | 0.91 |
HTS-30-AWM | M16 | 0.5 | 0.43 | 0.71 | M12 | 0.42 | 1.18 | TR24x5 | 1.5 | 14 h9 | 1.42 |
SHT-12-SWM | M8 | 0.25 | 0.25 | 0.39 | M6 | 0.24 | 0.47 | TR10x2 | 0.67 | TR10x2 | 0.71 |
SHT-20-SWM | M10 | 0.34 | 0.25 | 0.43 | M8 | 0.28 | 0.79 | TR18x4 | 1.02 | 12 h9 | 0.91 |
SHT-30-SWM | M16 | 0.5 | 0.43 | 0.71 | M12 | 0.42 | 1.18 | TR24x5 | 1.5 | 14 h9 | 1.42 |
SHT-12-EWM | M8 | 0.25 | 0.25 | 0.39 | M6 | 0.24 | 0.47 | TR10x2 | 0.67 | TR10x2 | 0.71 |
SHT-20-EWM | M10 | 0.34 | 0.25 | 0.43 | M8 | 0.28 | 0.79 | TR18x4 | 1.02 | 12 h9 | 0.91 |
SHT-30-EWM | M16 | 0.5 | 0.43 | 0.71 | M12 | 0.42 | 1.18 | TR24x5 | 1.5 | 14 h9 | 1.42 |
* TR10x2 sin extremo del husillo mecanizado