Boulevard Aeropuerto 160
Col. Corredor Industrial Toluca-Lerma
Toluca, C.P 52004
Eje de precisión de aluminio
Eje de precisión en aluminio anodizado
Peso extremadamente reducido
Aluminio anodizado duro
Raíl doble de perfil cuadrado fabricado en aluminio anodizado duro
Diseño redondo, fabricado en aluminio anodizado duro
Raíl doble de perfil redondo en acero inoxidable V4A
Raíl simple de perfil cuadrado fabricado en aluminio anodizado duro
Raíl simple de perfil redondo fabricado en aluminio anodizado duro
Raíl redondo de perfil alto fabricado en aluminio anodizado duro
Peso reducido, fabricado en aluminio anodizado duro
Eje de precisión soportado en acero inoxidable
Eje de precisión de acero inoxidable soportado
Eje de precisión soportado en acero inoxidable
Eje de precisión soportado en acero inoxidable
Holgura estándar ajustable
Ajuste manual de la holgura, freno manual
Carro montado de perfil redondo
Cojinetes híbrido con una rueda de plástico integrada
Diseño cuadrado, peos ligero, fabricado en aluminio anodizado duro
La guía lineal para los espacios de instalación más reducidos
El tamaño de instalación con la mayor variedad de carros
Diseño cuadrado, un cuarto de círculo, fabricado en aluminio anodizado duro
Diseño redondo, convexo, fabricado en aluminio anodizado duro
Cojinete híbrido de acero inoxidable con una rueda
De lunes a viernes de 7:00 a 20:00Sábados de 8:00 a 12:00
24h