Boulevard Aeropuerto 160
Col. Corredor Industrial Toluca-Lerma
Toluca, C.P 52004
Despídese de los cojinetes esféricos de metal costosos, pesados y caros de mantener y confíe en la alternativa más económica: los cojinetes esféricos igubal® hechos de un tipo de plásticos que los ingenieros de igus® han convertido en todo un prodigio tras décadas de investigación. Los cojinetes de plástico son hasta un 40 % más rentables y un 80 % más ligeros que los cojinetes metálicos. Son fáciles de montar y tienen un funcionamiento más económico. ¿Por qué? Porque no necesitan mantenimiento y tienen una larga vida útil. Los cojinetes de plástico permiten un funcionamiento sin lubricación de baja fricción, son resistentes al polvo y la suciedad, están libres de corrosión en ambientes húmedos y pueden utilizarse en diferentes entornos. Siguen teniendo un funcionamiento fiable incluso cuando han estado expuestos a la radiación ultravioleta o nuclear durante muchos años. Aptos para temperaturas de -30 °C a 80 °C y hasta 200 °C en la versión HT.
De lunes a viernes de 7:00 a 20:00Sábados de 8:00 a 12:00
24h