Boulevard Aeropuerto 160
Col. Corredor Industrial Toluca-Lerma
Toluca, C.P 52004
Nº de art. | Longitudes de raíl máx. | a | C4 | A3 | C5=C6 | h | h1 | K1* | ly | lz | Peso del raíl | Precio/m | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[L máx.] | Mín. | max. | [mm2] | [mm2] | [g/m] | |||||||||
NS-01-17 | 78.74 | 0.67 | 2.36 | 0 | 0.79 | 20/49,5 | 0.22 | 0.04 | M3 | 66.93 | 4.72 | 1.613 | 50.13 USD | |
NS-01-17-AR | 78.74 | 0.67 | 2.36 | 0 | 0.79 | 20/49,5 | 0.22 | 0.04 | M3 | 66.93 | 4.72 | 1.613 | 57.65 USD | |
NS-01-17S | 78.74 | 0.67 | 2.36 | 0 | 0.79 | 0.22 | 0.04 | M3 | 66.93 | 4.72 | 1.613 | 44.99 USD |
Para guías no perforadas, indique "Sin perforar" en el comentario.
* para tornillo de cilindro con cabeza baja
Nº de art. | Nº. de art. | Peso del carro | ||
---|---|---|---|---|
[g] | ||||
NW-02-17 | Carro con agujero roscado | 0.06 | 4.69 USD | |
NW-02-27 | Patín | 0.44 | 6.85 USD | |
NW-02-17-P | Carro con precarga | 0.06 | 4.69 USD | |
NW-02-17-LLY | Carro con agujero roscado, cojinete flotante en el eje "Y" | 0.06 | 4.69 USD | |
NW-02-17-LLZ | Carro con agujero roscado, cojinete flotante en el eje "Z" | 0.06 | 4.69 USD | |
NW-02-17-LLYZ | Carro con agujero roscado, cojinete flotante en el eje "Y" y "Z" | 0.06 | 4.69 USD |
Nº de art. | H | A | C | C2 | K3 | Spmin. | DpØmin. | Peso | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
±0,35 | [g/m] | ||||||||
NW-02-17 | 0.24 | 0.38 | 0.79 | 14 | M3 | 0.1 | 0.2 | 0.06 | |
NW-02-27 | 0.37 | 0.55 | 1.34 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | |
NW-02-17-P | 0.24 | 0.38 | 0.79 | 14 | M3 | 0.1 | 0.2 | 0.06 | |
NW-02-17-LLY | 0.24 | 0.38 | 0.79 | 14 | M3 | 0.1 | 0.2 | 0.06 | |
NW-02-17-LLZ | 0.24 | 0.38 | 0.79 | 14 | M3 | 0.1 | 0.2 | 0.06 | |
NW-02-17-LLYZ | 0.24 | 0.38 | 0.79 | 14 | M3 | 0.1 | 0.2 | 0.06 |
Cojinete sin holgura
2Cojinete con holgura en el eje Z
3Cojinete con holgura en el eje Y
4Cojinete con holgura en los ejes YZ
Introduzca el número de carros.